DNV
ID de homologación: TAE00001S9IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-65779Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | - 16 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
Conexión multiconductor | 600 V | 85 A | - 14 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
Conexión multiconductor | 600 V | 85 A | - 14 |
LR
ID de homologación: LR24100022TAVDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40020166Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 1,5 - 16 |
ATEX
ID de homologación: KEMA04ATEX2048UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conductores flexibles | 690 V | 73,5 A | 1,5 - 16 | |
Solo conductores rígidos | 690 V | 89,5 A | 1,5 - 25 |
cUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 16 - 4 |
IECEx
ID de homologación: IECEx KEM 06.0027UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conductores flexibles | 690 V | 73,5 A | 1,5 - 16 | |
Solo conductores rígidos | 690 V | 89,5 A | 1,5 - 25 |
UL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 16 - 4 |