UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8) - Borne de paso
2017224

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 40 A, número de conexiones: 12, tipo de conexión: Conexión de enchufe plano, 1er piso, sección: 0,5 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Lectura frontal de la denominación
Cómodo manejo, es decir, vista libre sobre los conectores, buena accesibilidad y rápido control de conexión
Buena presentación por la elegante conducción de conductores en las canaletas laterales de cables
Ahorro de bornes y de conexiones de puentes