STTBU 4 - Borne de paso
3033155

sección
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 30 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,08 mm2 - 6 mm2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para obtener una buena visión de conjunto todos los puntos de embornaje pueden rotularse
Posibilidad de puenteo continuo con el borne de doble piso estándar STTB4
Posibilidad de puenteo para llevar a cabo las diversas tareas de conmutación en ambos pisos