ST 16 OG
-
Borne de paso
3036150
Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 76 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 16 mm2, sección: 0,2 mm2 - 25 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: naranja
Detalles de producto
| Tipo de producto | Borne de paso |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,43 W |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Sección nominal | 16 mm² |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 18 mm |
| Calibre macho | A7 |
| B6 | |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 4 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 16 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 6 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 16 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 16 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| Sección nominal | 16 mm² |
| Corriente nominal | 76 A |
| Corriente de carga máxima | 90 A (con una sección de conductor de 25 mm²) |
| Tensión nominal | 1000 V |
| Datos de dimensionamiento (ATEX/IECEx) | |
| Marcado | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -60 °C ... 85 °C |
| Accesorios con certificado Ex | 3036657 D-ST 16 |
| 1206612 SZF 3-1,0X5,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Lista puentes | Puente enchufable / FBS 2-12 / 3005950 |
| Datos puente | 60 A (16 mm²) |
| Incremento de temperatura Ex | 40 K (71,3 A / 16 mm²) |
| para puentear con puente | 550 V |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 500 V |
| analógica | (permanente) |
| Planta Ex Generalidades | |
| Tensión nominal | 550 V |
| Corriente asignada | 64,5 A |
| Corriente de carga máxima | 81,5 A |
| Resistencia de contacto | 0,34 mΩ |
| Datos de conexión Ex Generalidades | |
| Sección nominal | 16 mm² |
| Sección de dimensionamiento AWG | 6 |
| Capacidad de conexión, cable rígido | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Capacidad de conexión AWG | 16 ... 4 |
| Capacidad de conexión, cable flexible | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Capacidad de conexión AWG | 16 ... 6 |
| Anchura | 12,2 mm |
| Ancho de tapa | 2,2 mm |
| Color | naranja (RAL 2003) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 3036150 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de producto | BE2111 |
| GTIN | 4055626318585 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 36,726 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 36,726 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
RB PTPOWER 35-ST 16 - Puente reductor 3032170
-
RB ST 16-1,5/S - Puente reductor 3213254
-
RB ST 16-(2,5/4) - Puente reductor 3030886
-
RB 35-16 - Puente reductor 3032169
-
RB 16-6 - Puente reductor 3047072
-
D-ST 16 - Tapa final 3036657
-
SZF 3-1,0X5,5 - Destornillador 1206612
-
WST 10/35 - Cobertor de aviso 3030006
-
ST-IL - Material de montaje 3039900
-
D-ST 16 OG - Tapa final 3037672
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
ZB 12:UNPRINTED - Tira de cinta Zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Tira de cinta Zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 0812146
-
UC-TM 12 - Marcador para bornes 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Marcador para bornes 0824613
-
UCT-TM 12 - Marcador para bornes 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Marcador para bornes 0829630
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809735
-
ZBF 12 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825018
-
UC-TMF 12 - Marcador para bornes 0819233
-
UC-TMF 12 CUS - Marcador para bornes 0824670
-
UCT-TMF 12 - Marcador para bornes 0829214
-
UCT-TMF 12 CUS - Marcador para bornes 0829686
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
E/AL-NS 35 - Soporte final 1201662
Sus ventajas
Puede consultar las opciones flexibles del puenteo reductor del sistema CLIPLINE complete System en el capítulo "Accesorios para el sistema de bornes para carril CLIPLINE complete"
Gracias a los entrantes dobles de puente es posible, además del puenteo de cadenas individual, un puenteo reductor en los bornes de conexión por resorte de sección más pequeña
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg