WST 10/35 - Cobertor de aviso
3030006

Cobertor de aviso, 5 polos, para anchos de borne de 10,2 mm, 12,2 mm y 16 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Se evita un accionamiento involuntario de los puntos de embornaje
Los letreros de advertencia y cobertores de aviso se utilizan para cubrir y señalizar bornes de conexión a la red
Los letreros de advertencia encajan en los pozos de tornillos y accionamiento del respectivo borne
Aislable en sentido longitudinal y transversal