REKORD KER-EX - Borne de paso
0551054

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 76 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: NS 32, color: marrón claro

Detalles de producto







Productos compatibles