UKH 95-3L-F
-
Borne de corriente
3076497
Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 232 A, número de conexiones: 6, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 95 mm2, sección: 25 mm2 - 95 mm2, clase de montaje: atornillado directo, color: gris
Detalles de producto
Tipo de producto | Borne de potencia |
Número de polos | 3 |
Número de conexiones | 6 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 3 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
Número de conexiones por piso | 6 |
Sección nominal | 95 mm² |
Piso 1 arriba 1 abajo 1 | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M8 |
Observación | Tornillos con hexágono interior |
Par de apriete | 15 ... 20 Nm |
Longitud de pelado | 33 mm |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor rígido | 25 mm² ... 95 mm² |
Sección de conductor AWG | 4 ... 3/0 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 35 mm² ... 95 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 2 ... 3/0 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 35 mm² ... 95 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 35 mm² ... 95 mm² |
Sección con peine puenteador rígido | 95 mm² |
Sección con peine puenteador flexible | 70 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 25 mm² ... 35 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 25 mm² ... 35 mm² |
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 16 mm² ... 35 mm² |
Corriente nominal | 232 A |
Corriente de carga máxima | 232 A |
Tensión nominal | 1000 V |
Observación | Atención: en el área de descargas encontrará habilitaciones de artículos, secciones de conexión y notas sobre la conexión de conductores de aluminio. |
Sección nominal | 95 mm² |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 75 mm |
Altura | 90 mm |
Color | gris |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | atornillado directo |
Código de artículo | 3076497 |
Unidad de embalaje | 2 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 2 Unidades |
Clave de producto | BE1311 |
GTIN | 4046356654074 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 709,27 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 709,27 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
EB 2-25/UKH - Peine puenteador 0201362
-
WS-4K - Placa de aviso 1004584
-
UKH 95 EP - Perfil de inserción 3009231
-
AGK 10-UKH 95 - Borna de derivación 3003541
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
SF-THEX 6-200 - Destornillador 1212642
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 0811862
-
ZB 22 CUS - Tira de cinta Zack 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 0811875
-
TMT 10 R - Marcador para bornes 0816210
-
TMT 10 R CUS - Marcador para bornes 0824500
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg