PTPOWER 95-3L/N-F
-
Borne de corriente
3260124
Borne de corriente, bloqueado, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 232 A, número de conexiones: 8, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión PowerTurn, sección: 25 mm2 - 95 mm2, clase de montaje: atornillado directo, color: gris/azul
Detalles de producto
Tipo de producto | Borne de potencia |
Número de polos | 4 |
Paso | 25 mm |
Número de conexiones | 8 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 4 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 7,54 W |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 95 mm² |
Tipo de conexión | Conexión PowerTurn |
Longitud de pelado | 40 mm |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor rígido | 25 mm² ... 95 mm² |
Sección de conductor AWG | 2 ... 3/0 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 25 mm² ... 95 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 2 ... 3/0 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 25 mm² ... 95 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 25 mm² ... 95 mm² |
Sección con peine puenteador rígido | 70 mm² |
Sección con peine puenteador flexible | 70 mm² |
Corriente nominal | 232 A |
Corriente de carga máxima | 232 A (con una sección de conductor de 95 mm²) |
Tensión nominal | 1000 V |
Sección de conexión directamente enchufable | |
Sección de conductor rígido | 25 mm² ... 95 mm² |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 25 mm² ... 95 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 25 mm² ... 95 mm² |
Datos de dimensionamiento (ATEX/IECEx) | |
Marcado | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Rango de temperatura de funcionamiento | -60 °C ... 110 °C |
Accesorios con certificado Ex | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
Lista puentes | Peine puenteador / EB 2-25/PT / 3260157 |
Datos puente | 144 A (50 mm²) |
174 A (70 mm²) | |
Lista puentes | Peine puenteador / EB 3-25/PT / 3260160 |
Datos puente | 144 A (50 mm²) |
174 A (70 mm²) | |
Incremento de temperatura Ex | 40 K (237 A / 95 mm²) |
para puentear con puente de inserción | 1100 V |
para puentear con puente | 1100 V |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 1000 V |
analógica | (permanente) |
Planta Ex Generalidades | |
Tensión nominal | 1100 V |
Corriente asignada | 215 A |
Corriente de carga máxima | 215 A |
Resistencia de contacto | 0,1 mΩ |
Datos de conexión Ex Generalidades | |
Longitud de la puntera | 40 mm |
Longitud de pelado | 40 mm |
Sección nominal | 95 mm² |
Sección de dimensionamiento AWG | 4/0 |
Capacidad de conexión, cable rígido | 25 mm² ... 95 mm² |
Capacidad de conexión AWG | 4 ... 4/0 |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico mín. | 25 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico máx. | 95 mm² |
Conductor/punto de embornaje flexible con puntera sin manguito de plástico AWG | 4 ... 4/0 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 100 mm |
Altura | 99,8 mm |
Distancia entre taladros | 126,4 mm |
Diámetro de taladro | 6,5 mm |
Paso | 25 mm |
Color | multicolor |
gris (RAL 7042) | |
azul (RAL 5015) | |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Prueba con tensión de impulso | |
Tensión de prueba Valor nominal | 9,8 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Verificación de calentamiento | |
Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Prueba aprobada |
Corriente admisible de corta duración 95 mm² | 11,4 kA |
Resultado | Prueba aprobada |
Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
Tensión de prueba Valor nominal | 6 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Datos técnicos | |
Distancia entre taladros | 126,4 mm |
Resistencia mecánica | |
Resultado | Prueba aprobada |
Fijación en el soporte | |
Carril/superficie de fijación | NS 35/15 |
Valor nominal Fuerza de ensayo | 15 N |
Resultado | Prueba aprobada |
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
Velocidad de rotación | 10 r.p.m. |
Rotaciones | 135 |
Sección de conductor/Peso | 25 mm2/4,5 kg |
95 mm²/14 kg | |
Resultado | Prueba aprobada |
Envejecimiento | |
Ciclos de temperatura | 192 |
Resultado | Prueba aprobada |
Ensayo de la llama de aguja | |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resultado | Prueba aprobada |
Oscilación/ruido de banda ancha | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Aceleración | 3,12g |
Duración de ensayo por eje | 5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resultado | Prueba aprobada |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 30g |
Duración del choque | 18 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | atornillado directo |
Código de artículo | 3260124 |
Unidad de embalaje | 2 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | BE2211 |
GTIN | 4046356779005 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 864,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 836,5 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
EB 3-25/PT - Peine puenteador 3260160
-
EB 4-25/PT - Peine puenteador 3260161
-
EBK 4-25/PT - Peine puenteador 3260162
-
AGK 10-PTPOWER - Borna de derivación 3260145
-
AGK 10-PTPOWER BU - Borna de derivación 3260148
-
AGK 10-PTPOWER GN/YE - Borna de derivación 3260151
-
AGK 10-PTPOWER BK/YE - Borna de derivación 3260154
-
SZF 3-1,0X5,5 - Destornillador 1206612
-
CEC PTPOWER 95/185 - Cobertor 1056087
-
PTPOWER-IL - Material de montaje 1180891
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tira de cinta Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador para bornes 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador para bornes 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador para bornes 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809997
-
ZBF10 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810025
-
UC-TMF 10 - Marcador para bornes 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Marcador para bornes 0824662
-
UCT-TMF 10 - Marcador para bornes 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Marcador para bornes 0829679
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
CRIMPFOX 25R - Tenaza de crimpado 1212039
-
CRIMPFOX 50R - Tenaza de crimpado 1212041
-
CRIMPFOX-M - Tenaza de crimpado 1212072
-
CRIMPFOX-C120 - Tenaza de crimpado 1212318
-
A 25 -40 - Puntera 3241238
-
A 35 -40 - Puntera 3241239
-
A 50 -40 - Puntera 3241240
-
A 70 -40 - Puntera 3241241
-
A 95 -40 - Puntera 3241242
Sus ventajas
Con el borne de corriente alta también es válido el enchufe sencillo y ligero para conductores grandes
Además del uso de la toma de pruebas disponible pueden conectarse bornes de derivación, lo que también permite el alojamiento adicional de dos cables de prueba respectivamente
Los bornes de conexión push-in se distinguen, además de por las características del sistema completo CLIPLINE, por un cableado sencillo y sin herramientas de los conductores con casquillos finales de conductor o conductos rígidos
La construcción compacta permite el cableado en un espacio mínimo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg