The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

RTO 3 BU - Borne de conexión por espárrago
3049660

Borne de paso con técnica de conexión por espárrago, sección: 0,1 - 2,5 mm2, AWG: 26 - 14, ancho 12,3 mm, color: Gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cuatro entrantes de puente por borne
Puntos de embornaje de acceso libre permanentes