QTC 2,5-HESILA 250 (5X20) - Borne de carril para fusible
3050387

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: G/5 x 20, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 6,3 A, tipo de conexión: Conexión rápida, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección:  0,5 mm2- 2,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Una construcción muy compacta
Toma de pruebas en ambos lados en la palanca de retención
Comprobado para aplicaciones ferroviarias