PTFIX 12X2,5-NS15A WH - Bloque para distribución
3274134

Bloque para distribución, Bloque con alineación horizontal, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 12, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 15, color: blanco

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cableado claro gracias a las once variantes cromáticas distintas
Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la técnica de inserción directa push-in
Hasta un 80 % de ahorro de tiempo gracias a los bloques listos para montar sin puenteado manual
Uso flexible mediante montaje sobre carril DIN, montaje directo o adhesión
Ahorro de espacio de hasta un 50 % sobre el carril gracias al montaje transversal