FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adaptador frontal
2904644

Adaptador frontal de fundición con cable redondo fijado sin halógenos y una clavija de enchufe de 50 polos recubierta por extrusión por ambos lados para la conexión de sistemas de control Yokogawa. Longitud de cable: 50,0 m

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Conect. enchufables recubiertos por extrusión
Conectores KS-/AKB-compatibles hacia el lado del módulo
Atornillable
Salida lateral de cable de la tarjeta de E/S