El acoplador de bus está previsto para el uso dentro de una red PROFINET. El acoplador de bus representa el enlace al sistema de E/S Axioline P y a las señales de E/S industriales conectadas al mismo. Al acoplador de bus pueden conectarse hasta 63 módulos de E/S Axioline P.
AXL P BK PN
-
Acoplador de bus
1132800
Axioline P, Acoplador de bus, PROFINET, Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo de zócalo de bus y conector macho
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
cULus Listed
ID de homologación: E238705IECEx
ID de homologación: IECEx IBE 18.0023XcUL Listed
ID de homologación: E196811UL listado
ID de homologación: E196811ATEX
ID de homologación: IBExU 18 ATEX B018 XCCC
ID de homologación: 2021122310114877UL listado
ID de homologación: E196811cUL Listed
ID de homologación: E196811IECEx
ID de homologación: IECEx IBE 18.0023XATEX
ID de homologación: IBExU 18 ATEX B018 XProductos compatibles
Sus ventajas
2 puertos Ethernet (con switch integrado)
PROFINET RT
Admite redundancia de sistema S2
Gestión basada en web
Apto para hot swap
El firmware se puede actualizar a través de la gestión basada en web
Margen de funcionamiento en caso de temperaturas elevadas