El acoplador de bus está previsto para su uso dentro de una red Modbus/TCP. El acoplador de bus representa el enlace al sistema de E/S Axioline P y a las señales de E/S industriales conectadas al mismo. Al acoplador de bus pueden conectarse hasta 22 módulos de E/S Axioline P.
AXL P BK ETH
-
Acoplador de bus
1213488
Axioline P, Acoplador de bus, Modbus/TCP, Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo de zócalo de bus y conector macho
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
IECEx
ID de homologación: IECEx IBE 18.0023XCCC
ID de homologación: 2021122310114877cUL Listed
ID de homologación: E196811UL listado
ID de homologación: E196811ATEX
ID de homologación: IBExU 18 ATEX B018 XProductos compatibles
Sus ventajas
2 puertos Ethernet (con switch integrado)
Velocidad de transmisión 100 MBits/s
Gestión basada en web
El firmware se puede actualizar a través de la gestión basada en web
Diseño de los módulos de E/S Axioline P conectados mediante gestión basada en web
Apto para hot swap
Hay disponible redundancia del acoplador de bus con un segundo AXL P BK ETH
En PLCnext Engineer hay disponible una biblioteca de bloques de función para el gestor de redundancia
Margen de funcionamiento en caso de temperaturas elevadas