The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

AXL F BK PN - Acoplador de bus
2701815

Axioline F, Acoplador de bus, PROFINET, Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

2 puertos Ethernet (con switch integrado)
Conformidad para la especificación PROFINET V2.2
Compatible con PROFIsafe
PROFINET RT e IRT
Tiempo de ciclo mínimo de PROFINET con RT e IRT 250 μs
Firmware actualizable
Tiempo de recorrido en el acoplador de bus insignificante (unos 0 µs)
Tiempo de ciclo típico del bus local Axioline F aprox. 10 μs
Gestión basada en web
Compatible con el funcionamiento de Axioline Smart Elements
Compatible con Diag+
Procesamiento de valores analógicos seguro con Safe AI y otros componentes