FL PLUG RJ45 GR/2 - Conector enchufable RJ45
2744856

tipo de conexión

Conector enchufable RJ45, diseño: RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Plástico, tipo de conexión: Conexión crimpada, sección de conexión: AWG 26- 24, salida de cables: recta, color: gris, Ethernet

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Juego de 2 conectores
Montaje sencillo con una herramienta de crimpado
Con capuchón gris de protección contra dobleces, recomendado para cables rectos no cruzados