Suministro y protección en la red de corriente continua La eficiencia energética, la estabilidad de la red y la eficiencia de los recursos son tres características destacadas de las redes de corriente continua. Para aprovechar al máximo estas ventajas, las redes DC deben funcionar de forma estable y segura. Para ello, Phoenix Contact ofrece las soluciones adecuadas de electrónica de potencia y tecnología de protección.

Una persona en un armario de control maneja un módulo de potencia

En un mundo que apuesta cada vez más por las energías renovables y las soluciones sostenibles, las redes de corriente continua cobran cada vez más importancia. Los generadores, los acumuladores y casi todos los consumidores funcionan ya con corriente continua. Estas áreas pueden acoplarse de forma especialmente eficiente mediante redes DC. Esto convierte a las redes de corriente continua en el elemento clave en el camino hacia las emisiones cero. Estas redes no solo ofrecen una forma eficiente de transmitir la energía, sino que también ahorran recursos y ofrecen numerosas ventajas en términos de fiabilidad y calidad de la red. Para el diseño y el funcionamiento integrado de redes DC se necesitan una electrónica de potencia y una fuente de alimentación adecuadas.

Persona en un armario de control que utiliza la electrónica de potencia DC

Electrónica de potencia para redes de corriente continua Para soluciones de suministro fiables

En el caso de crear redes DC a partir de la red pública de AC, pueden utilizarse dispositivos de suministro AC/DC activos. Gracias a su bidireccionalidad y a su certificación conforme a las normas VDE-AR-N 4110 y VDE-AR-N 4105, estos dispositivos, conocidos como AIC (Active Infeed Converter), permiten devolver a la red pública la energía sobrante, por ejemplo, de fuentes de energía renovables. Para ello puede utilizarse, por ejemplo, el módulo de potencia AC/DC TRIO POWER con 20 kW de potencia y conversión bidireccional de la potencia. Con tecnología de conexión frontal y una tensión DC de hasta 1000 V, puede utilizarse de manera versátil.
Con nuestros módulos de potencia CHARX power en formato de 19" es posible integrar sin esfuerzo sectores de DC en la red de corriente continua gracias al amplio rango de entrada y salida de DC.
PLCnext Engineer permite el control flexible de módulos individuales. De este modo es posible combinar los sectores de DC en un sistema global de gestión de redes. Aumenta sí la eficiencia y la flexibilidad del sistema en su conjunto.

Una persona comprueba la fuente de alimentación en el armario de control DC

Suministro de 24 V DC directamente desde la red de corriente continua Conceptos de suministro seguro a todos los niveles

Con nuestras fuentes de alimentación de alto rendimiento de la familia de productos QUINT, podrá alimentar de forma fiable sus consumidores de 24 V desde la red DC. Las diversas funciones en diferentes rangos de potencia garantizan la máxima disponibilidad de su instalación.
Nada cambia en este sentido si lo que necesita son convertidores DC/DC en el nivel de 24 V DC para convertir a otros niveles de tensión. Estos y otros productos, como módulos de redundancia, módulos buffer o inversores DC/AC, se utilizan de la forma habitual. También le ofrecemos nuestra promesa de una disponibilidad de la planta especialmente alta a través de nuestro concepto de suministro integral y seguro, el concepto Power Reliability, para redes de corriente continua.

Instalación de una protección contra sobretensiones en un armario de control DC

Protección contra sobretensiones en redes DC Soluciones a medida para un funcionamiento seguro de 12 V DC a 1500 V DC

La norma DIN VDE 0100-443 estipula la protección contra sobretensiones cuando estas pueden poner en peligro la vida humana, las instalaciones públicas o las plantas industriales. Esto se aplica tanto a las redes de corriente alterna como a las redes de corriente continua. En las redes DC se utilizan muchos componentes electrónicos que presentan un mayor riesgo de avería en caso de sobretensión. Ofrecemos protección contra sobretensiones de DC a medida, desde 12 V DC hasta 1.500 V DC, para garantizar el funcionamiento seguro y fiable de su instalación.

Interruptores para protección de equipos con diferentes tecnologías de disparo (térmica, magnetotérmica, electrónica) montados en un carril DIN

Protección de equipos segura Protección óptima para armarios de máquinas y de control

Los interruptores para protección de equipos proporcionan una protección fiable en redes DC. Evitan sobrecargas y cortocircuitos interrumpiendo rápidamente el circuito eléctrico en caso de avería. Gracias a su elevada capacidad de conmutación y su rápido tiempo de reacción, son ideales para el uso en aplicaciones industriales y sistemas de control. El diseño modular de nuestros interruptores para protección de equipos permite una fácil integración y ampliación en los sistemas existentes. De este modo, contribuyen a la seguridad y eficiencia de las redes DC modernas. Nuestros interruptores para protección de equipos están diseñados para redes DC de 24 V o 48 V.
Para conmutar tensiones más altas se recomienda utilizar productos especiales, como el interruptor de potencia DC CONTACTRON ELR HDC.

Campos de aplicación según la tecnología

Esta tabla le muestra la tecnología de disparo óptima para su aplicación:

Tiempo de disparo en caso de sobrecarga

Tiempo de disparo en caso de cortocircuito

Su aplicación está asegurada de forma óptima con

Interruptores térmicos para protección de equipos Adecuada No adecuada Sobrecarga
Interruptores magnetotérmicos para protección de equipos Adecuada Ideal Sobrecarga, cortocircuito
Interruptores electrónicos para protección de equipos Ideal Ideal Sobrecarga, cortocircuito y tramos largos de cables

Productos y soluciones para un suministro y una protección fiables en redes DC


Personas observando un producto recién desarrollado

Investigación y desarrollo Nos caracteriza la fuerza innovadora y la seguridad de futuro

El uso de microrredes DC en la industria aún está en sus inicios. Por eso, los obstáculos técnicos y la falta de normas siguen planteando dificultades a algunos de nuestros clientes. Para contrarrestar esta situación e impulsar la expansión de las microrredes DC, Phoenix Contact participa desde hace años en proyectos de investigación y comités internacionales como ODCA, Shift2DC y HybSchaDC sobre el tema de la corriente continua e invierte mucho en el desarrollo de sus propios productos.

Contacto

Construyamos juntos un futuro más sostenible ampliando las redes de corriente continua

Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Estaremos encantados de ayudarle en la implementación de su red DC y asesorarle sobre productos y soluciones.