Tecnología de conexión en la industria minera Instale rápida y cómodamente.
En la industria minera, la calidad de los puntos de contacto eléctricos es un criterio importante para la fiabilidad de la instalación completa. Phoenix Contact le ofrece un amplio surtido de bornas para carril con homologación Ex. Durante el cableado de campo ahorrará tiempo y dinero con el cableado enchufable. Las interfaces y tecnologías de conexión rápida estandarizadas permiten una instalación cómoda y rápida. Con nuestro programa de conectores circulares e industriales combinables de forma flexible le ofrecemos la solución adecuada para cada aplicación.
Productos para la tecnología de conexión
Bornas para carril
Con el sistema de bornas para carril CLIPLINE complete, tiene toda la libertad para elegir la tecnología de conexión. Todas las bornas pueden combinarse libremente entre sí con los accesorios CLIPLINE complete. Con las distintas series se tienen en cuenta los requisitos de todas las aplicaciones de 0,14 mm² a 240 mm². Con los conectores COMBI configurables de forma personalizada puede modularizar los equipamientos rápidamente.
Conectores circulares
Utilice las ventajas de los conectores circulares M17 a M58 para señales, datos y potencia. Además de los cables prefabricados, nuestra familia de productos incluye conectores para el confeccionado en campo y cajas de conexión. Para cumplir los requisitos que superan las especificaciones clásicas, le ofrecemos productos especialmente adecuados.
Conectores industriales
Nuestros conectores HEAVYCON complete se pueden combinar entre sí de forma flexible y son compatibles con el estándar de mercado. Los insertos de contactos se pueden cablear de forma sencilla con tecnologías de conexión rápida como push-in. Con los insertos de contactos modulares podrá transferir señales, datos, potencia y aire comprimido mediante una única conexión enchufable.
Push-in Technology – la mejor conexión para fuertes vibraciones
Push-in, la tecnología de conexión del futuro: este es el resultado de muchos años de desarrollo y los conocimientos técnicos de Phoenix Contact. Benefíciese de las ventajas de un cableado sencillo y sin herramientas con la amplia oferta de productos push-in desde el campo hasta el sistema de control. Push-in – el original de Phoenix Contact.