Emplazamiento minero desde arriba en el crepúsculo con las máquinas trabajando

Fuentes de alimentación y SAI en la minería Evite los costosos fallos

Las interrupciones de corriente pueden provocar pérdidas de producción costosas y además producir daños graves. Los equipos de fuentes de alimentación, los convertidores DC/DC, los módulos de redundancia y los sistemas de alimentación ininterrumpida de Phoenix Contact ofrecen un suministro fiable a su instalación. Tanto en lo referente a su funcionalidad como al diseño están adaptados de forma óptima a los requisitos de la minería.

Además de nuestra gama estándar, también ofrecemos fuentes de alimentación diseñadas a medida para su aplicación.

Productos para la máxima disponibilidad de la planta


Fuentes de alimentación

Fuentes de alimentación

Una fuente de alimentación fiable es garantía de productividad. Con nuestras familias de productos QUINT, TRIO, UNO, y STEP POWER estará perfectamente equipado para alimentar cualquier tipo de aplicación.

Convertidores DC/DC

Convertidores DC/DC

Los convertidores DC/DC QUINT ofrecen la máxima funcionalidad y tecnologías líderes para garantizar la seguridad y fiabilidad. Con la SFB Technology, el boost estático (125 %) y el control funcional preventivo ofrecen la máxima disponibilidad de la planta.

SAI y módulos buffer

SAI y módulos buffer

Con la IQ Technology, su fuente de alimentación se hace inteligente. El SAI supervisa y optimiza el acumulador de energía. Trabaje sin interrupciones con el QUINT UPS inteligente y sepa en todo momento cuál es el estado de funcionamiento de su instalación. También puede informarse remotamente en cualquier momento del estado de funcionamiento de su instalación.

Fuentes de alimentación con índice de protección IP67

Fuentes de alimentación con índice de protección IP67

Las robustas fuentes de alimentación TRIO POWER IP67 son perfectas para aplicaciones fuera del armario de control. La robusta carcasa de presión de aluminio ofrece una protección ideal frente a condiciones ambientales extremas, como temperatura, polvo y agua.

Ejemplo de aplicación de fuentes de alimentación redundantes

Ejemplo de aplicación de fuentes de alimentación redundantes

Un sistema redundante de fuentes de alimentación resulta de la conexión en paralelo de dos fuentes de alimentación. Para lograr la máxima disponibilidad de la planta optimice esta solución con los módulos de redundancia activos y los módulos de diodos.

ACB Technology
Los módulos QUINT ORING supervisan continuamente la tensión de entrada, la corriente de salida y el trayecto de desacoplamiento. Además, la ACB Technology (Auto Current Balancing) de los módulos QUINT ORING permite un uso uniforme de las fuentes de alimentación de funcionamiento redundante y con ello doblar su vida útil.

Aislamiento continuo
Con QUINT S-ORING, mediante la guía de conductores aislada continuamente se logra redundancia hasta el consumidor.

Control funcional preventivo
QUINT S-ORING comunica como módulo de redundancia activo en combinación con QUINT POWER todos los estados de funcionamiento críticos del sistema redundante.