The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Herramientas para la instalación eléctrica Descubra ahora herramientas fiables, duraderas y ergonómicas que le acompañan en el día a día. Ofrecemos la herramienta adecuada para todos los ámbitos de la instalación eléctrica.

Electricista con la CRIMPFOX DUO 16S en la mano en el armario de control

Las herramientas profesionales en la instalación eléctrica son un requisito previo para lograr unos resultados de trabajo excelentes, además de ser unas compañeras importantes en el día a día. La precisión, durabilidad y efectividad son la base de nuestros productos. Ofrecemos una completa cartera de herramientas manuales y máquinas automáticas para trabajar en el campo de la instalación eléctrica. Nuestro programa de herramientas convence por su cómodo manejo y su alta calidad.

  • Resultados rápidos y fiables gracias a una alta calidad probada de la herramienta
  • Funcionales, flexibles y prácticas en la aplicación gracias a la forma ergonómica
  • Amplia gama de productos para cortar, pelar, crimpar, atornillar y medir

Uso de la tenaza de crimpado CRIMPFOX DUO 16S Tenaza de crimpado CRIMPFOX DUO 16S para obtener resultados de crimpado profesionales

  • Crimpado incluso en lugares de difícil acceso gracias a la matriz giratoria
  • Seguridad de los procesos gracias a la adaptación de secciones automática y al cierre a presión integrado
  • Manejo sencillo y cómodo

Tenaza de crimpado CRIMPFOX DUO 16S Con la tenaza de crimpado CRIMPFOX DUO 16S podrá mecanizar punteras y punteras TWIN de forma rápida, sencilla y cómoda.

  • Diseño ergonómico perfecto
  • Amplio rango de sección de 0,14 a 16 mm² y para punteras TWIN de hasta 2 x 6 mm²
  • Gran flexibilidad gracias a la matriz giratoria

Cortador de manguera CUTFOX 18 Con la herramienta de corte CUTFOX 18 podrá recortar y cortar cables a medida sin esfuerzo, de forma fácil y limpia.

  • Herramienta de corte duradera, robusta y endurecida
  • Reducción de la fuerza necesaria gracias a una óptima transmisión de palanca
  • Resultado de corte sin aplastamientos

Tijeras para electricistas CUTFOX-ES-1 Las tijeras de la serie CUTFOX convencen por su versátil ámbito de aplicación y por su durabilidad.

  • Cuchillas dentadas para un corte de alto rendimiento con resultados óptimos
  • Empuñaduras de diseño especial para un manejo ergonómico
  • Articulación atornillada reajustable