The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Fuentes de alimentación para la automatización de edificios Le ofrecemos soluciones compactas y eficientes en todos los ámbitos de la instalación eléctrica. Nuestra gran variedad de productos cubre todos los niveles de tensión usuales. Los componentes de alta calidad garantizan la seguridad de servicio y la fiabilidad.

La fuente de alimentación STEP POWER se monta en la instalación eléctrica

Nuestras fuentes de alimentación y de tensión de bus están optimizadas para satisfacer las necesidades de la automatización de edificios moderna, ya sea para su uso en la industria o en hogares.
Las fuentes de alimentación STEP POWER para distribuidores de instalación han sido desarrolladas específicamente para la automatización de edificios. Son las primeras fuentes de alimentación con el nivel de eficiencia VI que se pueden emplear tanto en la industria como en hogares. La tecnología de conexión push-in sin herramientas en un ángulo de 45° con puntos de embornaje dobles permite una puesta en servicio rápida y sencilla en el carril DIN o en superficies planas. Las fuentes de alimentación cubren cargas hasta 120 W de 0,5 a 6,5 A con tensiones de salida de 5 a 56 V DC.
Los STEP POWER con puerto USB para aplicaciones LED y PoE también son perfectos para su uso en distribuidores de instalación.
La fuente de tensión de bus STEP POWER para sistemas de bus KNX está optimizada para la automatización de edificios moderna. Es la primera del mercado que incorpora una reactancia KNX postmodulada electrónicamente y, por tanto, activa. Esta se adapta dinámicamente a la carga de los dispositivos KNX conectados y, por tanto, aumenta la eficiencia del sistema de bus.
La interfaz de usuario como pantalla a color multifuncional muestra todos los parámetros relevantes del sistema KNX y ofrece ayuda durante la puesta en servicio, la ampliación y el diagnóstico de la automatización de edificios.
Las fuentes de alimentación compactas UNO POWER son el compañero ideal para armarios de control estrechos en la industria. Las fuentes de alimentación cubren cargas de 25 a 960 W con tensiones de salida de 5 a 48 V DC.

  • STEP POWER para KNX permite un análisis sencillo gracias a una interfaz de usuario integrada: todos los parámetros relevantes del sistema KNX de un vistazo
  • Fuentes de alimentación particularmente estrechas y planas
  • Ahorro de energía gracias a unas pérdidas de marcha en vacío especialmente bajas y un alto rendimiento
  • Empleo en todo el mundo gracias al amplio rango de entrada AC y DC
  • Robustas y fiables con temperaturas de -40 °C a 70 °C

Fuente de tensión de bus STEP POWER para KNX El bus KNX se vuelve transparente

  • Análisis sencillo gracias a la interfaz de usuario integrada: todos los parámetros relevantes del sistema KNX de un vistazo
  • El historial puede activarse como función de diagnóstico en el menú
  • Exclusivo circuito de reactancia KNX dinámico para una mayor eficiencia

Fuentes de alimentación STEP POWER para todos los ámbitos La solución óptima para aplicaciones pequeñas

  • Primera fuente de alimentación DIN Rail con cargador USB de tipo A y C
  • Alimentación de switch PoE con STEP POWER ajustable de 48 a 56 V
  • Versión LED plana para alimentación centralizada o descentralizada de luces LED

Fuentes de alimentación STEP POWER Con las fuentes de alimentación STEP POWER ahorre ahora espacio en el distribuidor de instalación

  • Diseño estrecho para un óptimo ahorro de espacio
  • Montaje rápido gracias a la Push-in Technology sin herramientas
  • Menos cableado gracias a los puntos de embornaje dobles