Equipamiento El uso de documentos de fabricación digitales y sistemas de asistencia no solo permite un equipamiento eficaz de los carriles DIN, sino también un despliegue más flexible del personal. Las instrucciones asistidas por software permiten familiarizarse en muy poco tiempo.

Puesto de trabajo para el equipamiento de regleteros de bornas

Equipamiento eficaz con sistema

El equipamiento de carriles DIN en la fabricación de armarios de control se caracteriza por una gran diversidad de componentes y de proyectos. Para optimizar el proceso, los documentos de fabricación digitales se derivan directamente de la ingeniería, de modo que se reducen las fuentes de error debidas a interrupciones del sistema. Además, los intuitivos sistemas de estación de trabajo guían los pasos de producción individuales asistidos por software, lo que permite que incluso los trabajadores poco cualificados puedan llevar a cabo el equipamiento de regleteros de bornas complejos.

Sus ventajas con un equipamiento eficaz

  • Ahorro de tiempo gracias a la transferencia directa de los datos del proyecto desde la ingeniería
  • Fabricación asistida por software para el despliegue flexible del personal disponible
  • Reducción de errores mediante el control de un sistema Pick by light y documentos de fabricación completos y asistidos por software
  • Mayor productividad gracias al diseño ergonómico del puesto de trabajo, la disposición estructurada de los componentes y los accesorios modulares y ampliables
  • Ahorro de costes de proceso gracias a la impresión directa de marcados y rotulaciones en el proceso de montaje
Sistemas de estación de trabajo modulares clipx BASIC line

Sistemas de estación de trabajo modulares Para procesos eficientes en la fabricación de armarios de control

Con los sistemas de estación de trabajo clipx BASIC line, podrá organizar fácilmente su puesto de trabajo individual para trabajar de forma eficiente y ergonómica. Gracias a su escalabilidad, nuestros accesorios pueden integrarse en las estaciones de trabajo existentes o combinarse con nuestras estaciones de trabajo básicas ergonómicas. Esto permite personalizar los puestos de trabajo para adaptarlos a sus necesidades. Gracias al sistema modular, los sistemas de estación de trabajo pueden adaptarse con flexibilidad a requisitos específicos en cualquier momento o ampliarse, por ejemplo, con software.

Sistema de estación de trabajo para el equipamiento

Estación de trabajo básica clipx BASIC line para el equipamiento de carriles DIN
Sistema de estación de trabajo clipx BASIC line para el equipamiento en la fabricación de armarios de control
Una persona trabaja en el sistema de estación de trabajo para el equipamiento en la fabricación de armarios de control
Estación de trabajo básica clipx BASIC line para el equipamiento de carriles DIN

Además de una mesa de trabajo regulable en altura, la estación de trabajo básica está equipada con un soporte, por ejemplo, para fijar un portapapeles o un monitor. La parte superior ofrece mucho espacio con cuatro estantes para tener a mano los materiales y componentes necesarios para equipar carriles DIN. El diseño ergonómico de la estación de trabajo permite trabajar cómodamente con ajuste de altura y distancias de alcance cortas.

Ir al producto
Sistema de estación de trabajo clipx BASIC line para el equipamiento en la fabricación de armarios de control

Cree su estación de trabajo eficiente para el equipamiento de carriles DIN de forma rápida y sencilla. Gracias a su escalabilidad y modularidad, la estación de trabajo básica puede combinarse con diversos accesorios para adaptarse a sus necesidades. Nuestro sistema de cargador modular, que consta de varios tipos de cargadores, separadores de estantes y gavetas apilables, garantiza un suministro de material personalizado y listo para el montaje. Esto le permite equipar la estación de trabajo de forma rápida y flexible con una gran variedad de componentes y materiales diferentes. Disponibles en diferentes versiones, los cargadores se adaptan perfectamente a los distintos trabajos de montaje. El uso de un dispositivo de fijación giratorio para los carriles DIN proporciona estabilidad durante el equipamiento y garantiza un método de trabajo ergonómico y cómodo.

Ir a la lista de productos
Una persona trabaja en el sistema de estación de trabajo para el equipamiento en la fabricación de armarios de control

El uso de documentos de fabricación digitales y sistemas de asistencia no solo permite aumentar la eficiencia en la fabricación de regleteros de bornas, sino también una mayor flexibilidad en el despliegue de personal. Por ello, nuestro sistema de estación de trabajo puede ampliarse de forma flexible con software y un sistema pick-by-light. Nuestro software de asistencia al operario clipx ENGINEER assemble toma todos los datos necesarios directamente de la ingeniería y permite un montaje intuitivo de los regleteros de bornas con instrucciones paso a paso y el control directo de un sistema pick-by-light. Este proceso de tratamiento asistido por software reduce las fuentes de error y los tiempos de búsqueda, lo que permite incluso a trabajadores semicualificados equipar regleteros de bornas complejos.

Ir al software de asistencia al operario clipx ENGINEER assemble

Un sistema de asistencia al trabajador acelera notablemente los procesos en la producción, ya que ahora los regleteros de bornas pueden fabricarse desvinculados del resto del armario de control. La reducción de los tiempos de búsqueda y la mejora de la ergonomía proporcionan un aumento significativo de la productividad.

Dr. Fabian Bertelsmeier - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Gestión de productos Sistemas
Fabian Bertelsmeier
Una persona fabrica un regletero de bornas con la ayuda del software de asistencia al trabajador clipx ENGINEER assemble

Eficaz fabricación de regleteros de bornas con clipx ENGINEER assemble

Aumente la eficacia de su fabricación de regleteros de bornas con nuestro software de asistencia al trabajador clipx ENGINEER assemble. Como complemento de pago del software de ingeniería clipx ENGINEER, proporciona todos los datos de producción necesarios en un formato claro para el montaje. Benefíciese de un importante ahorro de tiempo gracias a la transferencia directa de datos desde el proceso de ingeniería y al suministro continuo de datos de producción. La intuitiva interfaz de usuario del software de asistencia al trabajador guía a los usuarios a través del montaje de regleteros de bornas, incluidos accesorios y rotulaciones, y proporciona instrucciones claras paso a paso y ayudas visuales. Esto reduce los tiempos de proceso y de búsqueda, así como los errores.

Eche un vistazo a nuestro vídeo para conocer el software de asistencia al trabajador y obtener información sobre la activación de la aplicación.

Soluciones para una mayor eficacia
Rotulación

Aprenda a diseñar el marcado de todos los componentes en la fabricación de armarios de control de forma eficaz e intuitiva. La gama integral MARKING system le ofrece soluciones fáciles de usar para todos los requisitos y aplicaciones.

Seguir a la rotulación
Rotulación de conductores en un banco de trabajo con varias impresoras de THERMOMARK E SERIES