Fabricación totalmente automática de regleteros de bornas con la clipx MASTER line

Su solución de automatización para procesos eficientes.
Instalación clipx MASTER line para la fabricación totalmente automática de regleteros de bornas

Máxima eficiencia gracias al equipamiento y a la rotulación totalmente automáticos

Optimice sus procesos de producción en la fabricación de armarios de control con nuestra clipx MASTER line para la fabricación totalmente automática de regleteros de bornas, incluida la rotulación. Tras el equipamiento totalmente automático de los carriles DIN, se procede al marcado por láser del regletero de bornas completo sin interrumpir el proceso. La información necesaria para la fabricación se obtiene directamente del departamento de ingeniería. Gracias a estas características, la clipx MASTER line contribuye de manera decisiva a la optimización de los procesos y a la implementación de procesos de fabricación automatizados en la fabricación de armarios de control.

Sus ventajas

  • Aumento de la eficiencia y la productividad gracias a la fabricación totalmente automatizada sin interrupciones del proceso
  • Minimización de errores mediante la transferencia de datos desde la ingeniería
  • Gran ahorro de tiempo en la rotulación gracias al uso de bornas con marcadores integrados
  • Alta calidad de rotulación y precisión gracias a la rotulación por láser
Instalación clipx MASTER line para la fabricación de regleteros de bornas totalmente automática

Su solución de automatización para la fabricación de regleteros de bornas eficiente

El proceso de fabricación completo de la clipx MASTER line incluye el montaje de los componentes y la rotulación posterior. Las principales ventajas de nuestra instalación residen en el transporte totalmente automatizado entre las distintas fases de trabajo, así como en la ejecución en paralelo de los procesos de montaje y rotulación, lo que permite reducir al mínimo los tiempos de fabricación. El uso de las bornas para carril de Phoenix Contact de las familias de productos CLXM y CLM, con marcadores integrados y embalajes optimizados para el equipamiento, permite aumentar la eficiencia durante el montaje y la rotulación.

La clipx MASTER line contribuye a que los procesos de fabricación de regleteros de bornas sean más eficientes y rentables, y a reducir significativamente las intervenciones manuales.

Nuestra clipx MASTER line en detalle

Mapa de imágenes interactivo: Instalación clipx MASTER line para la fabricación de regleteros de bornas totalmente automática
Montaje automatizado de bornas en carriles DIN
En esta área se lleva a cabo el equipamiento automatizado de los carriles DIN. La instalación cuenta con siete racks, cada uno con diez posiciones de apilamiento, lo que permite alojar hasta 70 bornas para carril diferentes.
Montaje automatizado de bornas en carriles DIN
Transporte automático
Gracias a la unidad de manipulación integrada, con nuestra instalación podrá fabricar regleteros de bornas sin interrupciones del proceso entre el montaje y la rotulación. Una vez completado el equipamiento, los regleteros de bornas montados se transportan automáticamente a la estación de rotulación. Al hacerlo, el regletero de bornas cambia automáticamente de orientación vertical a horizontal.
Transporte automático
Rotulación por láser automatizada
En la estación de rotulación se lleva a cabo la rotulación automatizada de los regleteros de bornas montados con rotulación por láser. La rotulación por láser ofrece una rotulación resistente y duradera con una mayor resistencia a la abrasión. Al comparar los resultados reales de las mediciones con el gemelo digital, se obtienen resultados de rotulación precisos, incluso en caso de desviaciones.
Rotulación por láser automatizada
Información sobre la fabricación procedente del departamento de ingeniería
Configure sus regleteros de bornas con nuestro software de ingeniería clipx ENGINEER y genere directamente la información sobre la fabricación para la instalación. De este modo, se garantiza la continuidad de los datos desde la ingeniería hasta la fabricación y se reducen las posibilidades de que se produzcan errores.
Información sobre la fabricación procedente del departamento de ingeniería
Cinta transportadora de alimentación para carriles DIN
Los carriles DIN cortados manualmente se colocan en la cinta transportadora y se transportan automáticamente hasta la instalación. La cinta transportadora de entrada ofrece hasta 30 posiciones para carriles DIN, tanto perforados como sin perforar.
Cinta transportadora de alimentación para carriles DIN
Salida automatizada
Los regleteros de bornas montados y rotulados por láser se distribuyen automáticamente a través de una cinta transportadora de rodillos, que actúa como almacén intermedio de distribución. La combinación con el principio First-In-First-Out permite una retirada sencilla y clara.
Salida automatizada
Borna para carril con marcadores integrados

Surtido para la fabricación automatizada

Nuestras bornas para carril de las familias de productos CLXM y CLM, perfectamente adaptadas a la fabricación de regleteros de bornas automatizada, están a su disposición con marcadores integrados. Gracias a los embalajes optimizados para el equipamiento, los procesos de llenado y rellenado se realizan rápidamente.

El uso de bornas para carril con marcadores ya colocados permite ahorrar mucho tiempo. Se eliminan las tareas manuales, como separar, clasificar y encajar los marcadores individuales durante la rotulación.

Fabricación automatizada sin interrupciones del proceso

Infopaper
Fabricación de regleteros de bornas totalmente automática con la clipx MASTER line

Consulte nuestro Infopaper para conocer de un vistazo todos los detalles técnicos y la información sobre la clipx MASTER line.

Ir al Infopaper
Instalación clipx MASTER line para la fabricación totalmente automática de regleteros de bornas