Tecnología de conexión y cajas para electrónica para sistemas de E/S Transmisión rápida y segura de datos de entrada y salida.

Un técnico en el armario de control con tecnología de conexión y cajas para electrónica para sistemas de E/S

Sus aplicaciones: nuestras soluciones

Los sistemas de E/S registran todos los puntos de datos en un edificio moderno. En este sentido, transfieren datos de entrada y salida entre el nivel del sistema de control y de aplicación. Estos constituyen la interfaz entre las redes Ethernet y los sensores y actuadores a menudo basados en bus de campo. Los módulos de E/S modulares se amplían fácilmente para poder integrar funciones adicionales. Para ofrecer una elevada diversidad de funciones, Phoenix Contact ofrece cajas para electrónica modulares y una tecnología de conexión adaptada. Podrá componer fácilmente incluso módulos electrónicos a medida con interfaces de equipo estandarizadas o con conexiones frontales especialmente compactas.

Aplicaciones frecuentes para conexiones de equipo para sistemas de E/S

  • Módulos de E/S
  • Sistemas de control de E/S
  • Control de actuadores y entradas de sensores

Aplicaciones frecuentes para conexiones de equipo para sistemas de E/S

  • Módulos de E/S
  • Sistemas de control de E/S
  • Control de actuadores y entradas de sensores

Sus ventajas

  • Elevada flexibilidad gracias al sistema modular con la tecnología de conexión adecuada
  • Conexiones de equipo estandarizadas como RJ45, USB, D-SUB o conectores hembra para antenas
  • Fácil personalización en cuanto al diseño, el color y la impresión
  • Conectores de bus para carril con contactos paralelos y en serie para la comunicación sencilla entre módulos
Bornas y conectores para placa de circuito impreso

Bornas y conectores para placa de circuito impreso

Gran variedad de bornas y conectores para placa de circuito impreso

Los sistemas de E/S son tan versátiles como las tareas que llevan a cabo. A pesar del espacio de montaje limitado, los equipos deben ser fáciles de instalar y de mantener. Las bornas y conectores compactos para placa de circuito impreso de Phoenix Contact combinan una gran fiabilidad con un gran confort de manejo.

  • Conectores y bornas para la placa de circuito impreso
  • Para pasos de 2,5 mm a 5,08 mm
  • Para corrientes hasta 24 A (IEC)/20 A (UL)
  • Versiones con conexiones por tornillo o por resorte
Conectores placa a placa robustos para la conexión de placas de circuito impreso dentro de los equipos

Conectores placa a placa robustos para la conexión de placas de circuito impreso dentro de los equipos

Conectores placa a placa robustos para la conexión de placas de circuito impreso dentro de los equipos

Los componentes de equipos de la electrónica industrial no solo son cada vez más compactos. Al mismo tiempo, también aumenta su alcance de funciones y rendimiento. La base para este tipo de equipos la constituyen los conectores placa a placa para la conexión de placas de circuito impreso dentro de equipos. Resultan especialmente adecuados para aplicaciones descentralizadas y modulares en sistemas de control de E/S o módulos de E/S.

  • Pasos compactos de 0,8 mm y 1,27 mm
  • Versiones apantalladas y sin apantallar
  • Variantes horizontales y verticales para distintas orientaciones de la placa de circuito impreso
  • Para alturas de apilamiento de 6 a 12 mm
Conectores de inserción directa SKEDD para conexiones enchufables con la placa de circuito impreso

Conectores de inserción directa SKEDD para conexiones enchufables con la placa de circuito impreso

Conectores de inserción directa SKEDD para conexiones enchufables con la placa de circuito impreso

El equipamiento técnico de los módulos de E/S es tan variado como las tareas que llevan a cabo. Los conectores de inserción directa SKEDD para la conexión para placas de circuito impreso permiten una gran flexibilidad al planificar el diseño de la placa de circuito impreso. Además de en sistemas de E/S, también se utilizan en sistemas de control de portones y puertas, así como en lámparas de señalización, terminales de mando, pantallas, sistemas de alarma o detectores de humo e incendios.

  • Remaches de expansión para un bloqueo seguro sin soldadura
  • Versiones de un piso y doble piso para pasos de 3,5 mm y 5,0 mm
  • Con conexión por resorte push-in o conexión crimpada
  • Para corrientes hasta 12 A y tensiones hasta 320 V
Cajas para electrónica de la serie ME-IO para sistemas de control de E/S

Cajas para electrónica de la serie ME-IO para sistemas de control de E/S

Cajas para electrónica de la serie ME-IO para sistemas de control de E/S

Por lo general, los módulos de E/S para el montaje sobre el carril DIN en el armario de control tienen un diseño modular para poder integrar fácilmente componentes de automatización adicionales. Unas dimensiones compactas con una alta flexibilidad en la elección y disposición de la tecnología de conexión son decisivas para el éxito. Para estos requisitos resultan perfectas las cajas para electrónica de la serie ME-IO. Gracias al diseño modular podrá componer fácilmente grupos de E/S a medida o p. ej. clasificaciones de señales con conexiones frontales para hasta 54 polos por módulo.

  • Tres anchuras totales de módulo (18,8 mm, 37,6 mm, 75,2 mm) para una elevada diversidad de aplicaciones
  • Conexiones frontales cómodas para la transmisión de señales, datos y potencia
  • Densidades de conexión elevadas: conectores de conexión de 4 y 6 polos en pasos de 3,5 mm y 5,0 mm
  • Blockbelts para cualquier combinación mecánica de conectores para placa de circuito impreso en un espacio estrecho
Cajas para electrónica de la serie ICS para equipos de automatización

Cajas para electrónica de la serie ICS para equipos de automatización orientados al futuro

Cajas para electrónica de la serie ICS para equipos de automatización orientados al futuro

Además de entradas analógicas, los módulos de E/S modernos incluyen a menudo interfaces de comunicación para la comunicación basada en Ethernet. Las cajas para carril de la serie ICS permiten un diseño especialmente flexible de módulos individuales con conexiones estandarizadas como RJ45, D-SUB, USB o conectores hembra para antenas. Las distintas anchuras totales, profundidades y alturas permiten aplicaciones muy flexibles como motores de ventiladores pequeños o aplicaciones IoT. Las exhaustivas simulaciones térmicas le ayudan a diseñar la configuración de la placa de circuito impreso. Con disipadores de calor opcionales también resultan adecuados para aplicaciones de alto rendimiento con un elevado número de ciclos del procesador.

  • Uso flexible gracias al amplio sistema modular y a la tecnología de conexión adecuada
  • Conexiones estandarizadas como RJ45, USB, D-SUB y conectores hembra para antenas
  • Fácil personalización en cuanto a la forma, el diseño, el color y la impresión
  • Conectores de bus para carril de 8 polos con contactos paralelos y en serie para la comunicación sencilla entre módulos
Cajas para electrónica modulares de la serie ME MAX

Cajas para electrónica modulares de la serie ME MAX

Cajas para electrónica modulares de la serie ME MAX

Las cajas funcionales y orientadas al diseño de la serie ME MAX ofrecen soluciones variadas para módulos de E/S adaptativos y todo el resto de aplicaciones en el armario de control. El diseño modular, una tecnología de conexión dispuesta perpendicularmente y los eficientes conectores de bus para carril de 5 polos permiten diseños de equipo adaptados a la aplicación.

  • Siete anchuras totales de 6,2 mm a 90 mm
  • Tecnología de conexión con conexión por tornillo o resorte para los pasos de 3,5 mm; 5,0 mm y 7,25 mm
  • Hasta tres niveles de conexión en la parte superior e inferior de la caja
  • Conectores de bus para carril de 5 polos con contactos paralelos y en serie para la comunicación sencilla entre módulos
Cajas para electrónica de la serie ME en forma de copa

Cajas para electrónica de la serie ME en forma de copa para un sencillo montaje de la electrónica

Cajas para electrónica de la serie ME en forma de copa para un sencillo montaje de la electrónica

Las cajas para electrónica de la serie ME ofrecen un embalaje funcional para placas de circuito impreso equipadas. La forma de copa con paredes laterales premontadas simplifica enormemente el montaje final. La tecnología de conexión dispuesta perpendicularmente permite soluciones versátiles para aplicaciones de armario de control como, p. ej. módulos de E/S individuales. La serie ME ofrece además una envolvente funcional para placas de circuito impreso equipadas, así como para el uso de pantallas TFT, p. ej. para la visualización de consumos de energía.

  • Siete anchuras totales de 12,5 mm a 90 mm
  • Principio de copa para un rápido montaje final
  • Tecnología de conexión con conexión por tornillo o resorte en los pasos de 3,5 mm; 5,0 mm y 7,25 mm
  • Hasta tres niveles de conexión en la parte superior e inferior de la caja
  • Conectores de bus para carril de 5 polos con contactos paralelos y en serie para la comunicación sencilla entre módulos