Las bornas para placa de circuito impreso push-in permiten un cableado cómodo y rápido. Esto reduce el tiempo de montaje hasta en un 50 %. Gracias a la tecnología de fuerza del resorte, las conexiones son seguras contra vibraciones y sin mantenimiento. En comparación con las conexiones por tornillo, no es necesario reapretar ni controlar el par de apriete.
Actualizar sin problemas hacia el futuro
Bornas para placa de circuito impreso push-in en diseño TWIN
Las bornas para placa de circuito impreso de la serie SPTH 1,5 con Push-in Technology convencen por sus grandes aberturas de prueba y una capacidad de conexión de hasta 2,5 mm². Gracias a su diseño TWIN y a un tamaño idéntico, los fabricantes de equipos pueden cambiar de forma flexible entre la tecnología de conexión por tornillo y push-in sin tener que adaptar el diseño de la placa de circuito impreso ni la carcasa del equipo.
Comparación técnica de las bornas para placa de circuito impreso con conexión push-in y por tornillo
Compare los datos del producto. Elija la borna ideal para su aplicación.
|
|
|
|
|---|---|---|
| SPTH 1,5 | MKDS 1,5 | |
| Dirección de conexión | 0° | 0° |
| Dirección de funcionamiento | 90° | 90° |
| Proceso de soldadura | Soldadura por ola | Soldadura por ola |
| Tecnología de conexión | Conexión push-in | Conexión por tornillo |
| Corriente | 24 A | 24 A |
| Tensión (III/2) | 400 V | 400 V |
| Rígido / flexible / puntera | 2,5 mm² / 2,5 mm² / 2,5 mm² | 2,5 mm² / 1,5 mm² / 1,5 mm² |
| Espacio necesario PCI (3 pol.) | 15 mm x 9,8 mm | 15 mm x 9,8 mm |
| Ir a los productos | Ir a los productos |
La placa de circuito impreso todoterreno: diseñada para la tecnología de edificios y aplicaciones industriales
Ya sea en edificios, como en el ejemplo de un actuador de conductos que se muestra aquí, o en el entorno industrial clásico para sistemas de control y convertidores de frecuencia: el factor de forma de la familia de productos MKDS es indispensable. Por este motivo, ahora se reinventa – más rápida, más sencilla, más innovadora, pero con las mismas características. El resultado de esta reinvención: la serie SPTH 1,5.
Sus ventajas
Dimensiones compactas Ahorro de espacio del 20 % en comparación con bornas push-in comparables
Con la nueva serie SPTH 1,5, se beneficiará de un diseño especialmente compacto que ocupa alrededor de un 20 % menos de espacio que las bornas convencionales con conexión push-in. Esto permite una utilización aún más eficiente de su placa de circuito impreso y crea más espacio para componentes o funciones adicionales. A pesar de su pequeño tamaño, el manejo es cómodo y la calidad de la conexión tiene el alto nivel habitual.
Diseño TWIN Diseño estandarizado y pines idénticos para la conexión push-in y por tornillo
El innovador diseño TWIN garantiza la máxima flexibilidad y compatibilidad. Los dos tipos de conexión, push-in y por tornillo, tienen un diseño estandarizado y pines idénticos. Esto le permite cambiar de tecnología rápida y fácilmente sin tener que hacer ningún cambio en el diseño de la placa de circuito impreso o en la carcasa del equipo. Esto facilita la planificación, acelera la producción y reduce los costes de compra y almacenamiento.
Abertura de prueba grande Pruebas rápidas y cómodas gracias a la derivación por contacto integrada para comprobadores de tensión
La borna para placa de circuito impreso de la serie SPTH 1,5 está equipada con una gran abertura para realizar pruebas eficaces y seguras in situ. Esta opción de prueba integrada permite realizar pruebas cómodas y rápidas con todas las puntas de prueba estándar de hasta Ø 2 mm. Esto le ahorra tiempo durante la puesta en servicio y la localización de errores y aumenta la fiabilidad de su aplicación.
Pines de soladura con geometría de inserción Posicionamiento óptimo en el proceso de equipamiento
La geometría optimizada de los pines de soldadura facilita el proceso de equipamiento. Gracias al molde de inserción especial, los pines se insertan de forma precisa y segura en la placa de circuito impreso, lo que reduce el esfuerzo de montaje. El resultado: una conexión eléctrica fiable y duradera.
Push-in Technology Conexión de conductores que ahorra tiempo y conexión estable a largo plazo
La Push-in Technology de la serie SPTH garantiza un cableado rápido y sin herramientas. Los conductores rígidos y flexibles con punteras pueden conectarse de forma sencilla y segura sin necesidad de herramientas adicionales. Esto ahorra un valioso tiempo de montaje con una conexión permanentemente segura. De este modo, se beneficiará de una instalación rápida, sencilla y eficaz en todas las aplicaciones. Todos los tipos de conductores pueden soltarse de forma intuitiva mediante el pulsador de accionamiento de color.
Preguntas y respuestas
Las aplicaciones que más se benefician son aquellas en las que son decisivos un diseño compacto y un cableado rápido – p. ej., en la tecnología de control, la tecnología de sensores, los sistemas embebidos y la tecnología de automatización. Las industrias típicas para las bornas para placa de circuito impreso SPTH son la automatización de edificios y fábricas, la industria de procesos y las energías renovables.
Phoenix Contact respalda el proceso de diseño con datos CAD gratuitos, modelos 3D, el configurador online y un servicio de muestras. Esto le permite integrar bornas para placa de circuito impreso push-in de forma rápida y segura en su placa de circuito impreso.
Los diez ciclos de conexión exigidos por la norma se superan claramente en la práctica.
Esto es posible con el destornillador SZS 0,6X3,5 VDE (código de artículo 1205053) utilizando los pulsadores de accionamiento de color naranja.