The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Sistema de gestión de la energía MINT Impulse la transición energética con un sistema integrado de gestión de la energía. Conecte de forma eficiente los generadores de energía renovable, los acumuladores y los consumidores de energía de su empresa. Con nuestro sistema de gestión de la energía MINT, puede optimizar su consumo de energía con ayuda de la IA, así como reducir los costes energéticos y aumentar el autoconsumo de la energía generada. Así podrá reducir su huella ecológica.

Instalaciones corporativas con parque de carga para vehículos eléctricos e instalaciones de producción
Dos electricistas en una instalación de cubierta fotovoltaica

Reto

La transición energética es un hecho inevitable y complejo. Requiere grandes inversiones, por ejemplo, para generar energía renovable mediante instalaciones fotovoltaicas y para la provisión de una infraestructura de recarga. Al mismo tiempo, se ha de hacer frente al reto de reducir los costes mediante soluciones sostenibles como la electromovilidad. Los grandes consumidores de energía, como una flota de vehículos eléctricos, se enfrentan a una gran demanda de electricidad que la limitada infraestructura rara vez puede cubrir. Es preciso que aumente la eficiencia energética para evitar cuellos de botella en su infraestructura energética y en la red local, así como para reducir las emisiones de CO2 y ahorrar costes. Esto se puede garantizar mediante un control optimizado de los consumidores existentes y nuevos.

Logotipo del sistema de gestión de la energía MINT

Solución

Nuestra solución para su sistema sostenible de gestión de la energía en una solución con autoaprendizaje. Este sistema de gestión de la energía conecta entre sí a los generadores y consumidores de energía y los armoniza. Basada en la PLCnext Technology, la solución permite una rápida integración en los sistemas existentes. La conexión de nuevas instalaciones, como sistemas fotovoltaicos, estaciones de recarga y acumuladores de baterías, también se puede realizar de manera universal. La comunicación con distintas instalaciones, como medidores de energía, controles de carga y generadores de energía, puede personalizarse. Un panel de control opcional le permite seguir las tendencias y ver y analizar el estado actual de su infraestructura energética. La optimización de los consumidores controlables y no controlables mediante el uso de la IA permite distribuir eficazmente la energía en función de la utilización de la red, la radiación solar y el precio. El sistema busca constantemente un equilibrio entre la energía suministrada y generada, y entre los consumidores priorizados y no priorizados.

Personalice su sistema en función de sus necesidades: la pieza central de nuestra solución es un PLCnext Control. El sistema de control local para la gestión de la energía puede ampliarse en cualquier momento mediante un servicio de IA, una aplicación y otros servicios en la nube. También incluye la creación automatizada de funciones de generación de informes.

Estaciones de recarga para vehículos eléctricos

Control inteligente de todos los flujos de energía

El PLCnext Control local conecta, gestiona y supervisa los generadores y consumidores de energía en tiempo real. Integre y coordine las instalaciones fotovoltaicas, estaciones de recarga, acumuladores de baterías o la electricidad extraída de la red. Esta solución propia ya garantiza la eficiencia energética de forma independiente, ya que los flujos de energía se coordinan de forma óptima.

Plazas de aparcamiento de carga con estaciones de recarga

Optimización con inteligencia artificial para optimizar costes y respetar el medio ambiente

Para sacar el máximo partido de la gestión de la energía, el sistema se está ampliando para que incluya el uso de inteligencia artificial. Con el tiempo, nuestro sistema de gestión de la energía y la carga va aprendiendo los patrones generales de consumo. Basándose en diversos datos, como los precios de la energía, la radiación solar o las especificaciones del usuario, la IA elabora una gestión equilibrada de la carga y garantiza una eficiencia cada vez mayor.

Aparcamiento con estaciones de recarga

Solución 100 % personalizada según las necesidades

Nuestro sistema de gestión de la energía MINT ya puede tener en cuenta las instalaciones fotovoltaicas, las estaciones de recarga, los acumuladores de baterías y la carga máxima acordada por contrato. ¿Desea conectar otras instalaciones de la empresa o un sistema de gestión de edificios especial con visualización personalizada? Nos ocupamos de sus necesidades.

Diálogo de socios comerciales con una tablet

Cómoda visualización del proceso de carga a través de la aplicación

Con la conexión opcional de la aplicación móvil MyCapacity de Cegeka, puede ofrecer más comodidad a sus usuarios, al tiempo que se logra una mayor optimización. Se puede ajustar la hora de salida deseada y la capacidad de carga del vehículo eléctrico, y además es posible ver en todo momento el estado del proceso de carga. A partir de estos datos, el sistema de gestión de energía calcula de manera continua las curvas de carga ideales.

Sus ventajas

  • Reducción de los costes energéticos y optimización de la distribución de la carga en la red mediante el control inteligente de todos los flujos de energía
  • Rápida integración de las instalaciones eléctricas renovables locales en las infraestructuras nuevas y existentes gracias a un ecosistema abierto
  • Se evitan los picos de consumo excesivos y se aprovecha al máximo la energía solar autogenerada mediante el uso de PLCnext Control
  • Máxima flexibilidad gracias a la conexión universal de infraestructuras de recarga

Contacto

Dominik Stammeier
Dominik Stammeier
Global Industry Management Integrated Energy
+49 5281 946 2274
Estaremos encantados de ayudarle con la gestión de la energía sostenible.