Registradores de datos Los registradores de datos garantizan la recogida selectiva de toda la información relevante del parque fotovoltaico. Proporcionan al operador de la planta una visión general constante del estado actual de la instalación fotovoltaica.

Dos técnicos en el parque solar

Reto


Vista aérea del parque solar

Todos los datos bajo control

Para operar grandes instalaciones fotovoltaicas de forma eficiente se precisa una monitorización y un control continuos. Un instalación solar en la magnitud de 10 MW se compone de aprox. 1000 strings con unos 30 paneles solares cada una. La instalación fotovoltaica incluye múltiples cajas de strings, inversores y componentes de monitorización adicionales como estaciones meteorológicas, sensores medioambientales o medidores de energía. Hay que registrar innumerables datos de medición, controlar los inversores y transmitir el estado de la instalación a un sistema de gestión de datos de nivel superior.

Solución


Conjunto de aparamenta registrador de datos

Estructura modular a modo de ejemplo del armario de control del registrador de datos

Recopilación y distribución de datos

Nuestro registrador de datos se encarga de registrar y procesar los datos. Registra todos los datos relevantes sobre las condiciones ambientales y el estado del inversor. Los sistemas pueden integrarse de forma flexible mediante bloques de función en PLCnext Engineer. Los datos registrados se guardan localmente en la tarjeta SD o se transmiten a un portal de nivel superior.

Componentes de red para un servicio seguro de instalaciones fotovoltaicas

Componentes de red para un servicio seguro de instalaciones fotovoltaicas

Interconexión de sus instalaciones fotovoltaicas

Interconecte rápida y fácilmente su instalación al aire libre con los componentes de Phoenix Contact. De este modo, podrá diseñar redes redundantes protegidas con cortafuegos. No importa qué medio de transferencia utilice en su proceso: con nosotros encontrará los componentes de red adecuados para establecer una solución de comunicación segura contra fallos. La base para ello la constituyen switches Gigabit de alto rendimiento, módems y convertidores de medios.

Sus ventajas

  • Costes de ingeniería y servicio bajos gracias a soluciones de automatización inteligentes
  • Redes redundantes y, con ello, seguras contra fallos
  • Pocos fallos en la configuración gracias al Auto Detection Mode
  • Se evitan lagunas de datos mediante el almacenamiento temporal de los mismos
Mapa de imágenes interactivo: Topología Soluciones de monitorización
Gestión de la alimentación
Con nuestras innovadoras soluciones, podrá conectar los sistemas de generación de energía descentralizados según los requisitos locales del operador de la red.
Más información
Gestión de la alimentación
Registro de los datos meteorológicos
Con nuestra estación meteorológica siempre estará informado acerca de la eficiencia de su instalación fotovoltaica.
Más información
Registro de los datos meteorológicos
Registradores de datos
Nuestro registrador de datos registra todos los datos relevantes del parque fotovoltaico.
Más información
Registradores de datos
Comunicación de inversores
Phoenix Contact ofrece bibliotecas de software especiales para instalaciones fotovoltaicas que se amplían continuamente con funciones.
Más información
Comunicación de inversores
Cajas de strings
Con nuestro sistema de monitorización para corrientes de strings fotovoltaicas podrá reaccionar inmediatamente ante fallos y pérdidas de potencia, incluso en caso de fallo de strings individuales.
Más información
Cajas de strings

Foto de familia de los expertos en energía solar
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Estaremos encantados de ayudarle en su camino hacia un suministro de energía sostenible.

Referencia


Productos


Kontakt (es)
Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.