Suministro de energía para sistemas de enclavamiento electrónicos y digitales

Ejemplo de aplicación de la transformación digital en la infraestructura ferroviaria

Suministro de corriente a sistemas de enclavamiento electrónicos y digitales

Suministro de corriente a sistemas de enclavamiento electrónicos y digitales

Los sistemas de enclavamiento clásicos disponen de una arquitectura centralizada, tanto en lo referente a la transmisión de datos como al suministro de energía. A medida que avanza la digitalización de la infraestructura ferroviaria, aumenta también el número de unidades descentralizadas que deben alimentarse con energía. Las soluciones de suministro de energía para instalaciones descentralizadas se enfrentan a retos especiales en lo referente al concepto de redundancia y el nivel de tensión: la tensión de alimentación necesaria debe facilitarse a los terminales sin pérdidas ni interrupciones, incluso a largas distancias.

Phoenix Contact ofrece productos estandarizados (COTS) en lugar de las costosas soluciones especiales. Para satisfacer los requisitos individuales del concepto de suministro de energía, nuestras fuentes de alimentación se pueden crear con soluciones modulares.

Kontakt (es)
Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Fuentes de alimentación

Fuentes de alimentación para la infraestructura ferroviaria

Más información sobre los productos adecuados: