Registro, procesamiento y suministro a medida de la información de diagnóstico sobre el estado de la instalación

Ejemplo de aplicación de la transformación digital en la infraestructura ferroviaria

Ejemplo de aplicación: información de diagnóstico en la infraestructura ferroviaria

Registro y procesamiento precisos de información de diagnóstico

Con el desarrollo de una infraestructura ferroviaria descentralizada, aumenta la complejidad del diagnóstico y el mantenimiento del equipamiento, ya que los equipos están distribuidos a lo largo de la ruta y dejan de estar agrupados en el sistema de enclavamiento central. El diagnóstico y el mantenimiento remotos han demostrado ser útiles para que el esfuerzo de control del estado de los equipos sea el menor posible. No obstante, también es necesario procesar la avalancha de datos que llega al puesto de control. Para implementar la supervisión remota, el diagnóstico y el mantenimiento preventivo de forma realmente inteligente, resulta más eficiente preprocesar los datos recogidos de forma descentralizada también con procesos descentralizados y transmitir al puesto de control solo los datos relevantes.

Los productos de Phoenix Contact ayudan a crear un diagnóstico remoto inteligente de este tipo con software de programación para una variedad de sistemas, interfaces y protocolos de comunicación. También se puede realizar una conexión sencilla a su base de datos propia.

Kontakt (es)
Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Automatización y tecnología de comunicación

Automatización y tecnología de comunicación para la infraestructura ferroviaria

Más información sobre los productos adecuados: