Recogida de datos rápida y sencilla Captación de datos inteligente con nuestra compacta Data Collection Box – desde sensores y módulos de medición hasta la nube

Uso de la Data Collection Box en la producción

Reto


Instalaciones de producción

Captación de datos sin interrumpir el proceso de producción

Los datos son la clave del éxito de la digitalización de su producción. Cada día se generan innumerables informaciones a partir de los datos. Esta información puede utilizarse, entre otras cosas, para optimizar la producción o generar nuevos modelos de negocio. Estos datos deben estar disponibles en tiempo real y poder evaluarse en cualquier momento. Para poder aumentar la productividad, debe implementarse un concepto de recogida de datos que abarque todas las fábricas y, al mismo tiempo, sea personalizable. Este concepto debe tener en cuenta tanto las instalaciones antiguas como las nuevas. En particular, en las instalaciones brownfield no se dispone de interfaces estándar adecuadas, como MQTT u OPC UA, en toda la superficie. En el sentido de IIoT y Big Data, la fábrica de hoy en día ofrece un gran diversidad de datos registrables. Mientras que antes los valores de medición, como la temperatura, el agua, los estados de presión o los datos de las máquinas, se registraban localmente y se evaluaban de forma individual, hoy en día la recopilación, la combinación y la evaluación de los datos se llevan a cabo de forma integral. Esto proporciona una visión completa del estado real de las máquinas, las instalaciones y los procesos de producción. Además de la visión general de los recursos utilizados, también se pueden identificar de este modo posibles errores de proceso o de calidad para poder aprovechar nuevos potenciales. Solo de este modo, se pueden transformar gradualmente las fábricas en fábricas sostenibles, con cero emisiones netas de CO₂ y una mayor eficiencia general de los equipos (OEE).

Solución


Un persona con una tablet en la nave de producción

Optimización de los procesos y sostenibilidad gracias a una mayor transparencia

Una captación de datos eficaz es esencial para lograr una transparencia total en el proceso de producción. Esta transparencia permite una producción sostenible y eficiente. Con la Data Collection Box se recopilan amplios datos de energía y proceso sin interrumpir o interferir en el funcionamiento en curso. Gracias a su diseño modular y compacto, las diferentes variantes de la caja permiten implementar sin problemas tanto aplicaciones greenfield como brownfield.

Adaptada a cada aplicación Superación de todos los retos con la Data Collection Box

La Data Collection Box puede utilizarse de diversas maneras para recopilar datos de energía y procesos en instalaciones en zonas verdes y áreas industriales. El almacenamiento de los datos recogidos es mayoritariamente local, pero también pueden transmitirse a servicios de tecnología de la información o a la nube como, por ejemplo, PROFICLOUD con pequeños ajustes. Puede elegir entre cajas estandarizadas o variantes completamente personalizadas. La personalización no se limita al hardware, sino que también continúa en el software.

Para seleccionar la Data Collection Box más adecuada para usted, solo tiene que seguir los dos pasos siguientes.

Paso 1: ¿Qué datos quiere recoger? El equipamiento adecuado para cada tipo de datos

Equipo para la monitorización de energía
Sistemas de E/S remotos
PLC (sistemas de control) y E/S
Equipo para la monitorización de energía

Dispone de una amplia cartera de productos para el registro de los datos de energía de sus máquinas e instalaciones. Esto le permite elegir los equipos de medición y los componentes asociados adecuados a sus necesidades. Con los equipos de medición de energía EMpro, por ejemplo, sus datos pueden transmitirse localmente a la red o directamente a la nube. Descubra la versatilidad para la recopilación inteligente de sus datos y allane el camino hacia una gestión sostenible de la energía.

Más información sobre la monitorización de la energía
Sistemas de E/S remotos

A la hora de recoger datos del proceso, como la duración de una operación específica en su instalación, nuestros sistemas de E/S remotas son perfectos para la Data Collection Box. Aquí nos centramos en los sistemas de E/S Axioline F y SE.

Obtenga más información sobre los sistemas de E/S remotos
PLC (sistemas de control) y E/S

Para registrar y procesar los datos necesarios en la producción, se necesitan sistemas de control adecuados, IPC o EPC, además del sistema de E/S. Con los sistemas de control y EPC de PLCnext Technology, obtendrá una amplia variedad de diseños diferentes. Esta cartera se complementa con una amplia selección de potentes IPC.

Obtenga más información sobre PLC y E/S

Paso 2: ¿Qué Data Collection Box es la adecuada para su proyecto? ¿Ya está configurado o creado individualmente? Elija la caja adecuada para su diseño.

Data Collection Box prefabricada
Data Collection Box personalizada
Data Collection Box personalizada con signo de interrogación
Varias aplicaciones para la normalización y el análisis de datos en PLCnext Store
Data Collection Box prefabricada

Con las variantes prefabricadas, se dispone de diversas soluciones estandarizadas. Como ya están probadas y listas para su uso en diversas aplicaciones, solo se requiere una pequeña parametrización. Esto permite una rápida puesta en servicio de la Data Collection Box.

Además, las cajas disponen de la certificación CE. Se pueden tramitar certificaciones alternativas, como UL o CCC si así se solicita.

Data Collection Box personalizada

Si ninguna de las variantes estandarizadas satisface plenamente sus necesidades, las soluciones prefabricadas pueden servir de base para nuevas variantes.

Usted elige qué módulos desea utilizar para la recogida de datos de procesos y energía y para el procesamiento de datos, así como el tipo de carcasa que necesita. Incluso es posible la integración de componentes de otros fabricantes.

Data Collection Box personalizada con signo de interrogación

En el caso de que los requisitos y las aplicaciones sean muy diferentes, incluso desarrollaremos junto a usted una Data Collection Box completamente nueva. Además de los módulos para el tratamiento de datos, la recogida de datos de proceso y energía, así como la carcasa, también puede seleccionar libremente todo el resto de parámetros. Esto garantiza que la Data Collection Box se adapte perfectamente a su caso de aplicación y a sus necesidades.

Varias aplicaciones para la normalización y el análisis de datos en PLCnext Store

La Data Collection Box está diseñada para la recogida de datos en el ámbito de OT. Al mismo tiempo, puede ampliarse rápida y fácilmente gracias a la plataforma de control abierta PLCnext Technology. De este modo, puede realizarse el intercambio de datos más allá de la OT a través de la plataforma de IIoT. Con esta plataforma, se puede llegar a cualquier sistema de IT o en la nube para intercambiar datos sin fronteras. Además de los conectores OT, IT y de la nube ya existentes, se pueden añadir conectores propios de forma independiente.

Además, con MLnext, tiene a su disposición un software de Machine Learning con el que incluso puede evaluar fácilmente conjuntos de datos grandes y complejos con redes neuronales. Aquí puede elegir entre diferentes versiones en las que la evaluación se inicia de forma manual, semiautomática o automática. Con los algoritmos basados en la IA, se pueden realizar las correspondientes optimizaciones, por ejemplo, en los procesos de su Digital Factory.

Sus ventajas

  • Desde una solución prefabricada hasta una versión personalizada, le ofrecemos el producto adecuado para su caso de aplicación y sus necesidades.
  • Los productos inteligentes para registrar datos de proceso y energía permiten una puesta en servicio fácil y sin errores en su producción.
  • La ampliación del IIoT Framework opcional permite un intercambio de datos ilimitado desde OT e IT hasta servicios de nube.
  • Para llevar a cabo optimizaciones de forma más precisa y rápida, con la ampliación de IA opcional MLnext smart también pueden analizarse grandes cantidades de datos.

Muchos clientes ya están aprovechando el concepto de recogida de datos global y desde diversas ubicaciones que, gracias al enfoque personalizado y escalable, se adapta a sus necesidades y recursos.

Markus Kick - Phoenix Contact, Business Development Manager
Markus Kick

Captación eficiente de datos en la PLCnext Factory Medición sencilla de consumos energéticos

Dentro de la producción de componentes electrónicos, la PLCnext Factory situada en la planta de Bad Pyrmont (Alemania), se registra una media de 2,7 millones de puntos de datos al día. La Data Collection Box ya se utiliza en muchos puestos para diseñar una producción eficiente en cuanto a recursos. Nuestros expertos hablan de los retos actuales en la recogida de datos. También podrá descubrir cómo se puede integrar en la práctica una variante determinada de la caja de forma fácil y rápida.

Contacto


Foto de grupo del equipo de expertos de la fábrica digital
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Estaremos encantados de ayudarle en el camino hacia una fábrica eficiente, sostenible y segura.

Productos


Potentes componentes compactos en una sola caja

Figura Data Collection Box
Fuentes de alimentación
Nuestras fuentes de alimentación UNO POWER son la solución óptima para cargas de hasta 960 W en cajas de control compactas gracias a su diseño y la alta densidad de potencia.
Más información
Fuentes de alimentación
PLCnext Technology
Con la plataforma de control abierta PLCnext Technology, disfrutará de una apertura especialmente elevada. Para lograr la potencia necesaria para su aplicación, elija según la aplicación entre controlador o EPC.
Más información
PLCnext Technology
E/S remotas
Los sistemas de E/S remotas de Phoenix Contact en los índices de protección IP20 e IP65/67 son adecuados para todos los sistemas de bus y redes usuales. Con ellos registrará los datos de proceso necesarios directamente en la Data Collection Box.
Más información
E/S remotas
Módulos de medición de energía
Para la medición de los datos de energía se dispone de una amplia cartera de productos que, además, puede completarse posteriormente con módulos adicionales.
Más información
Módulos de medición de energía
Carcasa adaptable
La carcasa compacta permite montar la Data Collection Box en su instalación o en el suelo. Además, puede elegir entre diferentes materiales de carcasa, como plástico o acero inoxidable, y así cumplir con cualquier condición ambiental.
Una persona frente a un armario de control con una tablet

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.