Data Collection Box en el centro de producción de Bad Pyrmont, Alemania

Recogida de datos rápida y sencilla Recogida de datos (Data Collection) - Sensores, módulos de medición y soluciones de armarios de control para una producción inteligente

La base de toda Digital Factory es la recopilación exhaustiva de datos en la producción.

Con nuestras ofertas de soluciones de "Recogida de datos" (Data Collection), obtendrá:

  • Un acceso rápido y universal a todos los sensores y datos a nivel de campo y de máquina.
  • La posibilidad de desarrollar nuevos modelos de negocio, por ejemplo para los fabricantes de sensores o los integradores de sistemas.
  • Soluciones de recogida de datos escalables y personalizables para aplicaciones ecológicas y no ecológicas.
Data Collection

Recogida de datos sin interferir en el proceso de producción

Los datos son la clave del éxito de la digitalización de su producción. Cada día se genera una ingente cantidad de información a partir de los datos, que puede utilizarse, entre otras cosas, para optimizar la producción o generar nuevos modelos de negocio. Estos datos deben estar disponibles en tiempo real y poder evaluarse en cualquier momento. Para poder aumentar la productividad, es necesario aplicar un concepto de recogida de datos que abarque todas las fábricas y se adapte a cada una de ellas, teniendo en cuenta por igual las instalaciones antiguas y las nuevas. En particular, en las instalaciones de nueva creación, las interfaces estándar, como MQTT u OPC UA, no están disponibles de forma generalizada.

Desde el sensor individual hasta la solución final Excelentes soluciones para una recogida de datos eficaz

Sensores en la sala de máquinas
Medidores y contadores de energía
Data Collection Box
Sensores en la sala de máquinas

Antes de recoger los datos, es necesario instalar los sensores adecuados en la instalación o en el campo. Constituyen la base para la captación de datos exhaustiva en la Digital Factory.

A lo largo de los procesos de producción, dentro de las aplicaciones se deben registrar diferentes posiciones y procesos, estados de variables físicas como la presión o las temperaturas e incluso tecnologías de imagen. Con la cartera de sensores de PULSOTRONIC, obtendrá un amplio catálogo para la aplicación adecuada.

Más información sobre Pulsotronic
Medidores y contadores de energía

Las empresas que producen de forma sostenible se centran particularmente en la acumulación y el ahorro de energía. Con los medidores de energía EMpro multifuncionales, los módulos de medición de potencia y otros productos, podemos recopilar y transmitir los datos energéticos de forma rápida y específica. Entre otras cosas, se beneficiará de una puesta en servicio y una supervisión rápidas a través de las funciones de servicio web inteligente y visualización.

Convénzase con la diversidad de la cartera.

Más información sobre los módulos de medición de energía
Data Collection Box

El reequipamiento de los sistemas existentes implica una amplia intervención y cambio en las máquinas. Además del elevado coste, puede implicar una paralización de la producción y, en algunos casos, la pérdida de las certificaciones y aprobaciones.
Data Collection Box ofrece la solución adecuada para una integración inteligente. La combinación inteligente y personalizable de PLCnext Control, E/S y módulos de medición en una carcasa compacta permite una instalación rápida y sencilla en las máquinas y sistemas existentes de su Digital Factory.
Gracias a un concepto de serie que se puede adaptar individualmente, suministramos de forma rápida y flexible armarios de control que cumplen las directivas y que disponen de documentación completa (diagramas eléctricos, CE/UL).

Descubra junto a nosotros cómo Data Collection Box puede ayudarle.

Muchos clientes ya están aprovechando el concepto de recogida de datos global y desde diversas ubicaciones que, gracias al enfoque personalizado y escalable, se adapta a sus necesidades y recursos.

Markus Kick, Business Development Manager
Markus Kick
Empleados con tablet en una fábrica digital

Integración de datos en el nivel OT de forma rápida y sencilla Integración inteligente en su producción

Con la Data Collection Box obtendrá una plataforma de solución abierta para una recogida de datos eficaz. Se beneficiará de:

  • una amplia gama de sensores individuales para recoger nuevos datos.
  • módulos de medición inteligentes que permiten una fácil adquisición y transmisión de datos.
  • Data Collection Boxes prefabricadas y listas para su uso que pueden integrarse sin esfuerzo en los equipos existentes.
Soluciones personalizadas y ampliables
Juntos encontraremos la solución a su medida

Digitalice ahora su fábrica y garantice su competitividad en el futuro.

Póngase en contacto con nosotros
Empleados en una fábrica digital