Evaluación de datos basada en IA para la optimización inteligente de la producción Detección de anomalías - Machine Learning sencillo con MLnext.

Empleados en la producción con columna de señalización

La creciente cantidad de datos constituye un reto para la recogida y evaluación de dichos datos por parte de los expertos. El potencial oculto puede destaparse en este punto con un análisis de datos basado en IA. Con MLnext le ofrecemos:

  • La capacidad de crear de forma independiente algoritmos de Machine Learning para la optimización de la producción
  • Un algoritmo que le permite optimizar la producción
  • Recomendaciones de actuación basadas en IA para los empleados de la producción a partir de los datos actuales
Anomaly Detection

Optimización de la producción gracias a la IA

Cuando una instalación de producción está totalmente equipada con capacidades de recogida de datos y dichos datos están disponibles de forma estandarizada para OT e IT, el mayor reto consiste en evaluar los datos de forma eficaz. Sin embargo, las cantidades de datos suelen ser demasiado grandes. Los procesos de producción cambian con demasiada rapidez como para evaluar manualmente dichos datos. Este problema se intensifica aún más si se quiere llevar a cabo una evaluación en todas las ubicaciones. Sin embargo, la evaluación completa de los datos es absolutamente necesaria, ya que, de lo contrario, no se podrán destapar los potenciales ocultos.

Por ello, la empresa debe aplicar la inteligencia artificial a la evaluación de los datos. Sin embargo, muchas empresas no tienen los conocimientos ni la capacidad para programar y mantener un algoritmo de este tipo. Al depender de un proveedor de servicios, conceden acceso a los procesos y los datos y se someten a una dependencia de alto coste.

Por lo tanto, muchas empresas están buscando una forma de implementar un algoritmo basado en la IA para la optimización de procesos, la monitorización de condiciones y el mantenimiento predictivo sin tener que revelar demasiados conocimientos técnicos y que les permita seguir siendo capaces de realizar ajustes de forma independiente.

Detección de anomalías gracias a las redes neuronales

MLnext Technology
MLnext Framework Logo
MLnext Execution Logo
MLnext Creation Logo
MLnext Technology

Nuestras soluciones para la generación de algoritmos de Machine Learning con MLnext permiten detectar de forma rápida y sencilla anomalías en los procesos de producción o el consumo y realizar optimizaciones.

La oferta de MLnext incluye tres soluciones de software diferentes.

Le ofrecemos numerosos servicios que le muestran las posibilidades de su producción para que reciba asesoramiento completo sobre este tema.
Estudiemos juntos cómo se puede integrar MLnext en su infraestructura. Para encontrar una solución a medida, examinamos junto a usted las condiciones marco existentes en su producción con los servicios MLnext.

MLnext Framework Logo

Con MLnext Framework le ofrecemos la posibilidad de programar usted mismo un algoritmo en un entorno preparado. Muchas funciones básicas ya están listas, por lo que el esfuerzo se reduce considerablemente y se puede seguir actuando con total independencia. Disponible gratuitamente con código abierto.

Descargar MLnext Framework
MLnext Execution Logo

Ejecución industrial segura y encapsulada de redes neuronales para la producción:
Puede configurar el sistema usted mismo, designar a uno de los proveedor de servicios recomendados o recurrir al equipo de expertos de Phoenix Contact.

Descargar MLnext Execution
MLnext Creation Logo

Déjese guiar paso a paso al crear y adaptar un algoritmo. Con MLnext Creation, se reduce considerablemente el esfuerzo de programación: solo debe ajustar los parámetros.

Descargar MLnext Creation

Con nuestra solución para Smart Production, pudimos cumplir los requisitos de seguridad de la aplicación robótica de forma rápida y sencilla. La implementación fue posible con poco esfuerzo.

Tom Hammerbacher, Solution Engineer – Data Science
Tom Hammerbacher
Un hombre con una tablet

Aumento de la productividad de forma sostenible e inteligente

Nuestra oferta MLnext le proporciona:

  • La libertad de decidir por usted mismo si desea compartir con nosotros, y en qué medida, sus conocimientos técnicos para optimizar la producción con IA.
  • Capacidad para destapar en sus procesos el potencial oculto y desaprovechado, lo que le permitirá ser aún más competitivo en el futuro.
  • Fácil integración de los algoritmos de Machine Learning en sus flujos de trabajo y en las estructuras IT existentes.
Soluciones personalizadas y ampliables
Juntos encontraremos la solución a su medida

Digitalice ahora su fábrica y garantice su competitividad en el futuro.

Póngase en contacto con nosotros
Empleados en una fábrica digital