The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Control y telecontrol

Productos para la transmisión y distribución de energía

Phoenix Contact le ofrece soluciones innovadoras para todos los requisitos de distribución y transmisión de energía.
Descárguese el folleto "Transmisión y distribución de energía - Productos para su éxito".

Descárgueselo ahora
Postes de corriente con central eléctrica en el plano de fondo

La conexión a un puesto de control central de subestaciones y de estaciones de procesos descentralizadas y distribuidas geográficamente requiere el empleo de sistemas de control y telecontrol modulares que sean capaces de comunicarse con numerosos protocolos de comunicación. No obstante, para que la vinculación, evaluación y parametrización de los datos siga siendo funcional, ofrecemos soluciones que se pueden configurar, poner en funcionamiento y conservar de forma segura y rentable sin conocimientos de programación. Además, las soluciones garantizan una supervisión fiable y el acceso a través de numerosos protocolos de comunicación estandarizados.

Abierto e innovador - el PLCnext Control

Abierto e innovador - el PLCnext Control

Con los PLCnext Control trabajará libremente con sus lenguajes de programación favoritos, ya sea IEC 61131-3 o lenguajes de alto nivel. La integración y el uso sencillos de las bibliotecas y los bloques de función ya probados ofrecen una alta capacidad de adaptación. El empleo de los estándares de comunicación actuales y futuros le ofrece plena libertad en la tecnología de telecontrol y los sistemas de control.

Sistema de automatización o telecontrol en redes eléctricas

Sistema de automatización y telecontrol modular

La plataforma tecnológica smartRTU es una solución de telecontrol modular, sencilla y parametrizable para diferentes campos de aplicación. Como sistema de automatización o telecontrol en redes eléctricas, destaca por las funciones predefinidas y una configuración sencilla.

Supervisión y control de redes eléctricas

Supervisión y control de redes eléctricas

Para la expansión eficiente y el funcionamiento fiable de las redes eléctricas, la supervisión de las magnitudes de servicio resulta esencial. En este caso, es imprescindible una parametrización sencilla, evaluación, operación lógica y comunicación de señales y valores. Nuestro smartRTU le permite configurar fácilmente aplicaciones con tecnología de telecontrol mediante el explorador web y sin conocimientos de programación, así como ponerlas en funcionamiento de forma rápida. Gracias a la estructura modular, se pueden integrar de forma flexible otros equipos como indicadores de cortocircuito y conexión a tierra y realizar así las aplicaciones más diversas. Los avisos de estados de funcionamiento y magnitudes de medición se transfieren a nodos de telecontrol o sistemas de control superiores teniendo en cuenta todas las disposiciones de seguridad de la información actuales. Además, las señales se comunican en paralelo a través de diferentes protocolos estandarizados como IEC 60870-5-101/104 o IEC 61850.

Además de las soluciones de supervisión, smartRTU puede emitir los comandos de (tele)control más variados, desde avisos individuales sencillos hasta órdenes dobles complejas con bloqueo. De este modo, se controlan remotamente p. ej. interruptores de carga y de potencia mediante una sencilla parametrización.