The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Japón desarrolla una app para mayor transparencia de las emisiones de CO₂

Conozca su huella de CO₂ personal y diaria.
Colegas japoneses que participan en el CO₂ Challenge

Objetivo del proyecto

Para reducir las emisiones de CO₂ de nuestra vida cotidiana, la filial japonesa ha desarrollado una app que registra los comportamientos cotidianos respetuosos con el clima y los hace comparables internamente.

Hitos

  • Encuesta interna
  • Desarrollo de la app por un proveedor externo
  • Configuración de un canal de Teams
  • Reuniones reales para intercambiar ideas y medidas

> 80 %

Participación de los trabajadores

Captura de pantalla de la app CO2 Challenge de Japón

Trabajar en medidas sostenibles en todo el país

La realización de los ODS fracasa a menudo no por falta de comprensión de su necesidad, sino por la valoración de que no son relevantes para los procesos cotidianos. Sin embargo, los empleados japoneses se identificaron muy pronto con este proyecto gracias a la visibilidad concreta de su propia contribución y a los éxitos logrados juntos.

En concreto, ocurrió lo siguiente: los empleados de la filial de ventas, que incluye diez sucursales, el centro de ventas y la sede central, están conectados en red entre sí a través de una app y colaboran para registrar medidas sostenibles. Hay 16 sencillas acciones respetuosas con el clima que deben registrarse a diario, como ahorrar energía no utilizando ascensores o reciclar botellas de PET y envases de papel. Estos datos se visualizan para que todos puedan observarlos y medirse con los demás.

Durante los cinco meses de concurso, el 89 % (176 personas) de los empleados participaron en estas campañas. Los cinco equipos redujeron más de 600 kg de CO₂ cambiando su comportamiento diario, lo que supuso un total de 7270 kg de CO₂ para toda la filial japonesa.

Para el intercambio de ideas entre los participantes, se utiliza un canal de Teams. Durante dos reuniones con todos los equipos, se compartió el statu quo y los mejores puntuados transmitieron sus consejos para reducir el CO₂. Los jefes de equipo animaron a sus miembros a comunicar las acciones por chat, correo electrónico o directamente. La app muestra los datos del concurso en tiempo real para que todo el mundo pueda acceder a ellos en cualquier momento y mantenerse motivado.

Image for sustainability development goal number 13
Medidas de protección del clima

Cambiar los hábitos cotidianos

La cantidad de reducciones de CO₂ conseguidas en solo cinco meses gracias al reto demuestra la pasión de nuestros empleados por un futuro sostenible.

Yoshiyuki Aoki, General Manager

Su contacto para este proyecto

Mariko Yokoi
Mariko Yokoi
Business Development Department

Esto también podría interesarle