The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Tecnología por corte de aislante La tecnología por corte de aislante QUICKON convence por su conexión con ahorro de espacio con contacto por corte de aislante patentado.

Tecnología por corte de aislante de una borna para carril

Sus ventajas

  • Gran ahorro de tiempo al conectar gracias a la supresión de la preparación previa de conductores
  • Diseño muy compacto mediante el contacto por corte de aislante patentado
  • Alta calidad de contacto y seguridad contra vibraciones gracias al uso de material de contacto por resorte de alta calidad
  • Ajuste seguro de los estados de conexión mediante palancas oscilantes enclavables

Conexión por corte de aislante detallada

La conexión por corte de aislante, también denominada IDC (Insulation Displacement Connection), ofrece una tecnología de conexión con un gran ahorro de tiempo. En este tipo de conexión, el metal de corte separa el aislamiento y establece una conexión fiable con el conductor.

Dado que la tecnología por corte de aislante no requiere el pelado ni la colocación de una protección de empalme en los conductores, se ahorra un tiempo considerable en comparación con las tecnologías de conexión convencionales. La conexión de conductores tarda solo unos segundos.

El contacto seguro en la conexión IDC se consigue introduciendo el conductor en el metal de corte de forma especial. Los conductores rígidos y flexibles pueden reconectarse hasta 100 veces. Al volver a conectar, es necesario cortar previamente el extremo del hilo.

Nuestra cartera con conexión por corte de aislante

Conexión por corte de aislante para una borna para carril
Conexión por corte de aislante para una conexión para placas de circuito impreso
Conectores M12 con conexión por corte de aislante
Sistema de instalación QPD con conexión por corte de aislante
Conexión por corte de aislante en un conector RJ45 con CAT6
Inserto de contactos con conexión por corte de aislante para conectores industriales
Conexión por corte de aislante para una borna para carril

La tecnología de conexión rápida QUICKON convence por su conexión giratoria con ahorro de espacio con contacto por corte de aislante patentado. Basta con introducir el conductor no tratado en la cámara de embornaje y girar el elemento de accionamiento naranja. Este giro corta el cable y establece contacto con el conductor.

De este modo, podrá conectar conductores rápidamente y sin ningún tipo de tratamiento previo. La conexión por corte de aislante es adecuada para cables con aislamiento de PVC y PE. Otros tipos de aislamiento bajo demanda.

Ir a las bornas para carril
Conexión por corte de aislante para una conexión para placas de circuito impreso

Ahorre tiempo en la conexión por corte de aislante, ya que no es necesario preparar el conductor para la conexión.

Nuestra cartera incluye bornas y conectores para placa de circuito impreso con elemento de accionamiento de color hasta 1,5 mm² de sección de conexión, así como bornas para placa de circuito impreso con conexión por dedo para líneas de datos de hasta 0,34 mm².

Ir a las bornas y conectores para placa de circuito impreso
Conectores M12 con conexión por corte de aislante

Los conectores M12 con conexión por corte de aislante QUICKON ofrecen la conexión más rápida para los conectores confeccionables. Los conectores están equipados con un contacto por corte de aislante IDC. Con este procedimiento de conexión, los conductores flexibles o rígidos no tratados, incluido el aislamiento, se colocan en el conector. Cuando se aprieta la tuerca de presión del conector, el contacto por corte de aislante desplaza el aislamiento del conductor y entra en contacto con este de forma elástica, resistente a las vibraciones y estanca al gas.

Ir a los conectores M12 y M8
Sistema de instalación QPD con conexión por corte de aislante

Una distribución de energía acorde con las necesidades industriales debe ser rápida y sencilla. Así lo demuestra el sistema de instalación QPD para potencias hasta 690 V/40 A. Gracias a la acreditada conexión por corte de aislante IDC QUICKON, conectará cables de hasta 5 x 6,0 mm² sin pelar y sin herramienta especial de un modo sencillo y rápido.

La conexión está diseñada para aplicaciones en las que los cables redondos y AS-Interface deben conectarse de forma racional en el lugar. La conexión se puede deshacer siempre que se desee y los componentes pueden utilizarse múltiples veces. La tecnología de conexión rápida establece el contacto y la descarga de tracción automáticamente al efectuar el giro de cierre. Gracias a la manipulación rápida y sencilla de la conexión rápida QUICKON, el tiempo de conexión se reduce hasta un 80 %.

Ir a los conectores y cables para instalaciones
Conexión por corte de aislante en un conector RJ45 con CAT6

Los conectores RJ45 con tecnología de conexión por corte aislante (IDC) pueden montarse fácilmente y con seguridad sobre el terreno sin necesidad de herramientas especiales. Los conectores de calidad industrial son adecuados para aplicaciones Ethernet y PROFINET. Están disponibles para tamaños de cable de 26 a 23 AWG y para velocidades de datos de hasta 10 GBit/s.

Ir a los conectores RJ45
Inserto de contactos con conexión por corte de aislante para conectores industriales

Los insertos de contactos con conexión por corte de aislante para conectores industriales reducen el tiempo de conexión hasta un 60 %. La conexión QUICKON está equipada con un contacto por corte de aislante IDC. Con este método de conexión, se coloca un hilo no pretratado con aislamiento delante de la ranura del contacto por corte de aislante y, a continuación, se presiona en la ranura de corte mediante el desplazamiento de aislamiento. A la vez, se corta el aislamiento del conductor y se establece un contacto estanco al gas entre el hilo y el contacto. La fuerza de conexión es independiente del operador y es absolutamente fiable si se mantienen las secciones de cable y las condiciones de conexión admisibles.

Ir a los conectores industriales