Conexión push-in La tecnología push-in permite la conexión de conductores directa y sencilla.
- Conexión de conductores con ahorro de tiempo mediante la tecnología de inserción directa sin herramientas
- Conexión cómoda gracias a una menor fuerza de inserción
- Elevadas fuerzas de extracción de conductores gracias al diseño de los resortes
- Conexión de conductores segura contra vibraciones y sin mantenimiento, con cableado seguro y manejo mediante pulsador de accionamiento de distinto color
- El conductor puede soltarse fácilmente sin necesidad de una herramienta especial
Conexión push-in detallada
La tecnología de conexión push-in se ha diseñado para la conexión de conductores directa. Los conductores rígidos o equipados con punteras se conectan directamente y sin herramientas en el punto de conexión de conductores. El contorno especial del resorte de la conexión push-in permite una fácil inserción por resorte. Las bajas fuerzas de inserción facilitan el cableado.
El resorte de contacto especial de la conexión push-in, fabricado de acero para resortes de alta calidad, se abre automáticamente al introducir el conductor y garantiza la presión de contacto necesaria contra la barra colectora. La elevada presión de contacto y la capa de estaño en la cavidad del resorte o en la barra colectora garantizan la fiabilidad de la conexión eléctrica. Cuando se aplica un esfuerzo de tracción, la fuerza de extracción del conductor aumenta, ya que el resorte se fija y se bloquea en la carcasa. De este modo, se garantizan las máximas fuerzas de contacto y de extracción de conductores, así como una conexión segura contra vibraciones y estanca al gas.
La apertura del resorte, ya sea para la desconexión de conductores o para la conexión de conductores flexibles sin puntera, se realiza fácilmente con el pulsador de accionamiento y sin contacto directo con las partes activas.
El uso de conductores pretratados, por ejemplo, con una puntera u otras medidas de protección de empalmes, solo es aconsejable si las normas de los equipos empleados lo exigen o si el conductor se debe desconectar y reconectar repetidamente. Los extremos de los conductores no tratados tienden a destrenzarse con el tiempo.
Nuestra cartera con conexión push-in
Borna para carril PT 2,5
Bornas para carril
Con la tecnología de conexión push-in podrá establecer el contacto fácilmente de conductores entre 0,25 y 25 mm², directamente y sin herramientas. El resorte de contacto especial le permite una fácil conexión y convence por una alta calidad de los contactos. Para el cableado de conductores pequeños y flexibles a partir de 0,14 mm², es necesario accionar primero el empujador antes de introducir el conductor en la cámara de embornaje. Para soltar el conductor, basta con pulsar de nuevo el pulsador de accionamiento. Mientras tanto, el conductor se puede sacar fácilmente de la borna.
En el caso de la tecnología push-in, se recomienda el uso de punteras, especialmente para conductores pequeños y flexibles.
Conectores FKC con conexión push-in
Bornas y conectores para placa de circuito impreso
Gracias a la conexión push-in, se pueden incluir pulsadores de accionamiento sin inconvenientes en el diseño. Por eso es más común y ayuda a abrir el resorte si la rigidez de pandeo del conductor no es suficiente. Además, el color naranja se reconoce muy bien. La conexión push-in también es adecuada para bornas compactas.
Sistema de instalación IPD
Disfrute de una distribución de energía sencilla con el sistema de instalación IPD para edificios o instalaciones de infraestructuras. El sistema IPD (Installation Power Distribution) es completamente enchufable y es perfecto para su aplicación de iluminación.
La tecnología push-in le permite conectar de forma cómoda y sin herramientas cables de 3 y 5 polos de hasta 2,5 mm², incluso en zonas de difícil acceso. Con ayuda del pulsador de accionamiento, se sueltan los conductores ya instalados o se conectan conductores sin puntera.
Conectores industriales
Los insertos de contactos push-in de polos fijos y modulares para conectores industriales permiten conectar los conductores fácilmente y sin herramientas. La amplia gama de productos ofrece el inserto de contactos con Push-in Technology adecuado para cada aplicación. Los conductores flexibles con puntera o los conductores rígidos de 0,25 a 6 mm² pueden insertarse directa y fácilmente en la conexión.
Al abrir el resorte con la ayuda del pulsador de accionamiento, también puede conectar fácilmente secciones más pequeñas a partir de 0,14 mm² o desconectar conductores ya conectados. La cámara de embornaje de los insertos de contactos push-in especialmente compacta permite alcanzar una elevada densidad de empaquetado, que hasta ahora solo era posible con la clásica conexión crimpada. Con las versiones multipolares, puede conectar cómodamente hasta 72 contactos de señal en un conector B24. Incluso el cableado de los insertos de contactos ya montados en el armario de control se realiza fácilmente gracias a la Push-in Technology.
Nuestra cartera con conexión push-in lateral
PTV 2,5
Bornas para carril
La tecnología push-in lateral de las bornas para carril es una modificación de la tecnología push-in mencionada anteriormente. El funcionamiento de las tecnologías es el mismo, pero la guía de conductores frontal se ha cambiado por una guía de conductores vertical. Esto hace que las bornas sean adecuadas para los armarios de control planos o para la fácil sustitución del cableado existente con la guía lateral de los conductores.
En el caso de la tecnología push-in, se recomienda el uso de punteras, especialmente para conductores pequeños y flexibles.
Nuestra gama de productos con conexión push-in sin empujador
Bornas y conectores para placa de circuito impreso
El resorte se abre directamente en el pozo de accionamiento mediante un destornillador para desconectar o conectar los conductores flexibles. Gracias a la aplicación, se evita la apertura involuntaria sin herramienta. Especialmente con el conector de resorte, esta variante de conexión también permite un cómodo manejo con dos manos cuando se conectan conductores flexibles.