The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Logotipo de wifi 6

Eficacia y rendimiento – El estándar WLAN wifi 6

Con la llegada de Ethernet a la automatización, la Wireless LAN también se ha impuesto en muchas aplicaciones, sobre todo en las aplicaciones móviles o con desplazamiento. Por ello, en los últimos años ha aumentado considerablemente el número de redes WLAN y de dispositivos WLAN en las instalaciones. Para hacer frente a este crecimiento se necesita una Wireless LAN de alto rendimiento, eficiente y robusta. Con wifi 6/6E, está ahora disponible una nueva tecnología WLAN que ofrece precisamente estas cualidades.

Sus ventajas

  • Especialmente seguro: cumple el máximo estándar de seguridad WPA3
  • Mejor rendimiento con una capacidad de usuarios especialmente alta gracias a la tecnología OFDMA y MIMO
  • Alto rendimiento con velocidades de datos de hasta 1440 MBit/s
  • Comunicación fiable en la banda exclusiva de 6 GHz con wifi 6E (en función de las homologaciones de cada país)
  • Roaming rápido y fiable para aplicaciones móviles

El estándar IEEE 802.11ax

Wifi 6, también conocido como IEEE 802.11ax, es el nuevo estándar para redes inalámbricas. Sus principales características son:

  • altas velocidades de transmisión de datos
  • mejor rendimiento en entornos sobrecargados
  • baja latencia
  • mayor eficiencia energética

Wifi 6 permite así aprovechar mejor el espectro de frecuencias, mejora la tasa de transferencia de datos de todos los dispositivos de una red y garantiza, al mismo tiempo, flexibilidad y fiabilidad. El nuevo estándar está diseñado para satisfacer la creciente demanda de conectividad inalámbrica en un mundo cada vez más digital.

Comparación de los estándares WLAN wifi 4 y 6

La introducción de wifi 6 constituye un hito importante en el desarrollo de las redes inalámbricas y ofrece una serie de mejoras con respecto a su predecesora wifi 4:

Wifi 4

Wifi 6

Norma IEEE IEEE 802.11n IEEE 802.11ax
Estándar de seguridad WPA2 WPA3
Rango de frecuencias 2,4 y 5 GHz 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz (en función de las homologaciones específicas de cada país)
MU MIMO Solo en descarga En descarga y en carga
Velocidad de transmisión máxima 300 MBit/s (2x2 Mimo, 40 MHz) 2400 MBit/s (2x2 MIMO, 160 MHz)
Target Wake Time (TWT)
OFDMA
BSS Coloring
Red inalámbrica

WLAN en el espectro de 6 GHz: wifi 6E

Wifi 6E traslada todas las funciones de wifi 6 a la banda de 6 GHz. Al aprovechar esta gama de frecuencias adicional, wifi 6E ofrece canales más amplios y con menos interferencias, lo que se traduce en una mayor velocidad de transmisión y un mejor rendimiento. Dado que wifi 1-6 no son compatibles con 6 GHz, los equipos wifi 6E disponen de un rango exclusivo de baja densidad donde se producen menos interferencias. El resultado es también una latencia muy baja: los datos se transmiten rápidamente y el retardo es proporcionalmente bajo.

Funciones de wifi 6 y wifi 6E

Acceso múltiple OFDMA
BSS-Coloring y Spatial Reuse
Tecnología MIMO
Candado de ciberseguridad con dedo
Target Wake Time
Acceso múltiple OFDMA

OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) permite al punto de acceso dividir de forma eficaz los canales para poder comunicarse simultáneamente con varios equipos (clientes) en un canal. Esta tecnología permite atender a más usuarios en menos tiempo. Esto mejora considerablemente la eficacia y reduce notablemente la latencia en redes sobrecargadas. La mejora de la calidad de servicio (QoS) general permite así aprovechar mejor el ancho de banda en un entorno con alta densidad WLAN.

BSS-Coloring y Spatial Reuse

La función Spatial Reuse con Basic Service Set (BSS) permite aprovechar mejor los canales cercanos y reducir las interferencias. BSS es una tecnología que permite distinguir las señales de distintos dispositivos WLAN en el mismo canal marcándolas con códigos de colores (o números). De esta forma, varios dispositivos pueden utilizar el mismo canal sin que se interfieran mutuamente.

Tecnología MIMO

MU MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) es una tecnología que permite a un punto de acceso dar servicio a varios equipos simultáneamente, en lugar de uno tras otro. Al repartir todos los Spatial Streams disponibles entre varios equipos, los paquetes de datos de gran tamaño pueden procesarse con mayor eficacia. Esto mejora significativamente el rendimiento de la red, especialmente en entornos de alta densidad.

Candado de ciberseguridad con dedo

El estándar de seguridad WPA3 mejora la seguridad de las redes inalámbricas añadiendo capas de seguridad adicionales. Para garantizar una comunicación segura en redes abiertas, los equipos compatibles con wifi 6 admiten cada vez más WPA3.

Target Wake Time

TWT (Target Wake Time) permite a los equipos definir horas específicas para la comunicación con el punto de acceso. Esto significa que un equipo permanece inactivo hasta que le toca transmitir datos al punto de acceso. Esta función ayuda a prolongar el runtime de los equipos con baterías y a ahorrar energía.

Topología: roaming automático de los dispositivos móviles en la red WLAN

Roaming automático de los dispositivos móviles en la red WLAN

Roaming – movilidad en la red

Uno de los puntos fuertes de Wireless LAN es la movilidad de los dispositivos en la red. Los dispositivos pueden moverse libremente en una red WLAN de gran superficie y cambiar con ello automáticamente su conexión inalámbrica al punto de acceso con la mejor señal inalámbrica respectivamente. Este proceso se denomina roaming.

El campo inalámbrico de una red WLAN puede aumentarse así a voluntad utilizando puntos de acceso adicionales. La velocidad y la fiabilidad con la que los dispositivos, denominados clientes WLAN, pueden cambiar las celdas inalámbricas son decisivas para las aplicaciones de automatización. Un roaming rápido y fiable es una característica de calidad de los productos WLAN industriales de Phoenix Contact.

Ejemplos de aplicación Los rangos de aplicación de WLAN en el entorno industrial son múltiples. La creciente necesidad de comunicación para datos de proceso y servicio, así como el aumento de la movilidad de muchas aplicaciones presupone el uso de la comunicación de red sin cables.

AGV en la fábrica
Acceso inalámbrico a máquinas con Smart Devices
Comunicación robusta con piezas de la máquina móviles
AGV en la fábrica

Los vehículos autónomos se utilizan cada vez más en la Smart Factory para optimizar los procesos de producción. Wifi 6 proporciona una infraestructura crucial para garantizar una comunicación fiable entre los AGV y otros equipos interconectados. Esto les permite, por ejemplo, desplazarse más eficazmente por la nave de producción.

Otras soluciones para AGV
Acceso inalámbrico a máquinas con Smart Devices

La flexibilidad es cada vez más importante en la Smart Factory. Para organizar los procesos con la mayor eficacia posible, las máquinas y los sistemas de producción deben poder utilizarse en varias ubicaciones. La conexión de las máquinas a la red de producción permite el manejo, la configuración y el mantenimiento móviles mediante equipos terminales digitales y, por tanto, ofrece precisamente la flexibilidad que se necesita en la Smart Factory. Wifi 6 ofrece velocidades de transmisión de datos altas y estables, así como una red que permite la transmisión rápida de datos incluso en caso de muchos dispositivos.

Comunicación robusta con piezas de la máquina móviles

Utilice todas las posibilidades de Ethernet industrial integrando piezas de la máquina móviles y de difícil acceso de forma inalámbrica en su red: establecimiento de la red inalámbrica sencillo y rentable, comunicación con poco mantenimiento y sin desgaste con piezas de la máquina móviles y en un entorno industrial adverso, comunicación inalámbrica segura mediante SafetyBridge o PROFINET y PROFIsafe.