The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Internet industrial de las cosas El IIoT proporciona información en tiempo real para un mejor control operativo y una producción más eficiente. Optimiza los procesos de mantenimiento, reduce los tiempos de parada y aprovecha los recursos de forma más eficiente. El IIoT es escalable y se adapta a sus necesidades.

Una persona trabaja con el Internet industrial de las cosas (IIoT)
Caso práctico de Internet industrial de las cosas: un gemelo digital en la tablet

El Internet industrial de las cosas (IIoT) es una subcategoría del Internet de las cosas (IoT). Es la versión industrial del Internet de las cosas y se centra en las aplicaciones en el entorno de producción e industrial.

¿Qué es el Internet industrial de las cosas?

El Internet industrial de las cosas (IIoT) es una subcategoría del Internet de las cosas (IoT). Es la versión industrial del Internet de las cosas y se centra en las aplicaciones en el entorno de producción e industrial. A diferencia del IoT, en el que los consumidores y los usuarios son los protagonistas, el IIoT se centra en los procesos industriales y los flujos de trabajo.

El objetivo del IIoT es mejorar la eficiencia operativa, reducir los costes de producción, acelerar los procesos y hacer realidad nuevos modelos de negocio. Mediante la interconexión de máquinas, instalaciones de producción y procesos de fabricación, se realizan análisis de datos para optimizar la productividad, la eficacia y el mantenimiento de la producción.

Las tecnologías IIoT constituyen la columna vertebral de una fábrica digital sostenible y preparada para el futuro.

Características del IIoT: de OT a IT

Características del IIoT: de OT a IT

Internet industrial de las cosas: a diferencia del IoT, en el que los consumidores y los usuarios son los protagonistas, el IIoT se centra en los procesos industriales y los flujos de trabajo

PLCnext Control
La pasarela de enlace en la nube de Phoenix Contact

Any Data, any Cloud: PLCnext Control es el hardware para el ecosistema PLCnext Technology. Permite realizar proyectos de automatización sin las limitaciones de los sistemas de propiedad.

Tecnología de automatización para PLCnext Technology
Pasarela de enlace en la nube
Interconexión inteligente con conexiones en la nube

Internet industrial de las cosas: los procesos pueden optimizarse aprovechando las ventajas de los distintos servicios en la nube

Any Cloud: interconexión inteligente con conexiones en la nube

Aproveche al máximo sus datos. Para optimizar sus procesos, aproveche las ventajas de los servicios individuales en la nube. De este modo, aumentará la calidad de sus productos o instalación, reducirá los costes y no tendrá que intervenir en aplicaciones activas. Sus datos estarán óptimamente protegidos.

Aunque todos los PLCnext Control vienen con una conexión directa a Proficloud.io de serie, para cualquier otra nube puede descargar conectores de nube ya preparados para su PLCnext Control a través de la PLCnext Store, y se ahorrará así los tediosos esfuerzos de programación. También puede utilizar comunicaciones estándar como OPC UA o MQTT para conectarse a la solución en la nube que desee.

Proficloud.io
Máxima transparencia, máxima facilidad

Proficloud.io es su llave de acceso al IIoT: la plataforma de nube de Phoenix Contact permite el uso de servicios en la nube, especialmente para pequeñas y medianas empresas con recursos de IT limitados o inexistentes.

Más información
Proficloud.io

Aplicaciones El Internet industrial de las cosas (IIoT) ofrece una amplia gama de posibles aplicaciones. Aquí encontrará solo una pequeña selección de casos prácticos de uso:

Optimización de la producción basada en la IA
Factory Automation
Centro logístico
Gestión medioambiental inteligente
Una persona delante de una pantalla con el adaptador MORYX Omniverse
Services, On-Prem, Edge: enfoques basados en IIoT
Optimización de la producción basada en la IA

MLnext permite realizar procesos de producción eficientes y con ahorro de recursos gracias a la evaluación inteligente de los datos. Los datos de las máquinas de producción constituyen la base de las soluciones de digitalización y proporcionan información sobre el consumo de recursos. Las evaluaciones de Machine Learning ofrecen ventajas con respecto a los análisis manuales, así como escalabilidad para los procesos de producción. MLnext de Phoenix Contact permite la creación de redes neuronales para la vinculación de datos y optimiza la planificación de personal y la asignación de máquinas.

Optimización de la producción basada en IA con MLnext
Factory Automation

70 variables generan 416 000 puntos de datos por hora: esta demostración muestra una solución IIoT escalable con PLCnext Technology utilizando una planta embotelladora. El proyecto consiste en un programa PLC que simula datos de proceso y suministro que pueden publicarse con el IIoT Framework. Una aplicación Node-RED lee todos los puntos de datos del IIoT Framework y los almacena en una base de datos InfluxDB. A partir de aquí, todos los valores se visualizan en paneles de mando de Grafana.

Centro logístico

Gestión innovadora de la energía gracias a los servicios en la nube: una empresa inmobiliaria líder en logística optimiza las cadenas de suministro de sus clientes y mejora la capacidad de entrega. En el marco de las iniciativas de sostenibilidad y de monitorización de la energía de la UE, se registraron y transmitieron a los clientes los datos sobre energía de los vehículos, la iluminación y los robots de almacén. Phoenix Contact ha desarrollado un sistema para la monitorización de energía y la captación de datos. Un panel de mandos muestra el consumo de energía de los paquetes y puede ampliarse.

Gestión medioambiental inteligente

No pierda de vista los datos medioambientales con la solución IoT Environmental.

Más información sobre la gestión medioambiental inteligente
Una persona delante de una pantalla con el adaptador MORYX Omniverse

MORYX Industry y NVIDIA hacen posibles los gemelos digitales en tiempo real. Ya que MORYX actúa de puente digital entre el metaverso industrial y la fábrica real con sus áreas de producción. Esto es posible gracias a nuestro adaptador MORYX Omniverse.

Ventajas: coherencia digital, menos esfuerzo manual, menores costes, mayor calidad de los datos, menos residuos y mejora de la colaboración digital para una mayor flexibilidad.

Services, On-Prem, Edge: enfoques basados en IIoT

IIoT ofrece una amplia gama de posibles aplicaciones. Las empresas pueden elegir entre las opciones de implantación. El IIoT basado en servicios no requiere una infraestructura de IT local y ofrece una potencia de procesamiento flexible. La seguridad se garantiza mediante servicios centralizados. On-Premises IIoT permite la ejecución in situ con tiempos de reacción muy rápidos y con una determinada potencia de procesamiento. Edge Computing combina ambas cosas y resulta ideal para procesos muy tediosos. Phoenix Contact ofrece soluciones IIoT personalizadas.

Preguntas frecuentes Aquí respondemos a las preguntas más frecuentes sobre el Internet industrial de las cosas:

Persona manejando tecnología IIoT
Persona manejando tecnología IIoT
Persona manejando tecnología IIoT
Persona manejando tecnología IIoT
Persona manejando tecnología IIoT

  • Sensores: registro de datos in situ.
  • Edge Computing: procesamiento cerca de la fuente.
  • LPWAN: bajo consumo de energía, largo alcance.
  • 5G: gran ancho de banda, baja latencia.
  • Diferencias de alcance, latencia y eficiencia energética.

Persona manejando tecnología IIoT

  • Mayor eficacia: los datos en tiempo real y la automatización mejoran la productividad.
  • Mantenimiento predictivo: evite los tiempos de inactividad detectando los problemas en una fase temprana.
  • Mejores argumentos para la toma de decisiones: un análisis exhaustivo de los datos permite tomar decisiones bien fundadas.

Persona manejando tecnología IIoT

Algunos ejemplos son MQTT, OPC UA y CoAP. Estos estándares garantizan la interoperabilidad y la seguridad.

Phoenix Contact estará encantado de ofrecerle un asesoramiento completo en una reunión personal.

Persona manejando tecnología IIoT

Protección contra ataques: aplique medidas de seguridad para evitar accesos no autorizados.

Encriptación: proteja la comunicación entre los equipos y las redes.

Autenticación: garantice que solo los usuarios autorizados puedan acceder a los equipos IIoT.

Configuración segura de equipos: evite las contraseñas predeterminadas y configure los equipos de forma segura.

Solicite asesoramiento ahora.