TC Router Los routers de radiotelefonía móvil 4G y 5G industriales permiten realizar conexiones de datos fiables y potentes con estaciones remotas a través de la red de radiotelefonía móvil, con fallback a 3G y 2G. Esto los hace aptos en cualquier lugar, independientemente de la tecnología que ofrezca in situ la cobertura de red fiable. Con el rango de temperatura ampliado de -40 a +70 °C se pueden emplear además en cualquier región climática.
Sus ventajas
- Nueva tecnología de radiotelefonía móvil 5G para redes públicas y privadas (autónomas y no autónomas)
- Seguridad de red completa gracias al APN privado (Access Point Name), cortafuegos Stateful Packet Inspection y VPN
- Multitud de aplicaciones, desde mensajes SMS y por correo electrónico, protocolos de telecontrol y de nube estrechos y hasta conexión de banda ancha 5G
- Fácil integración en la instalación mediante al menos dos conexiones Ethernet o como punto de acceso WLAN
- Cómodo manejo directamente en la parte frontal del equipo y configuración por tarjeta SD o interfaz web
Router 5G de alto rendimiento con cuatro puertos Ethernet e interfaces de radiotelefonía móvil MIMO 4x4
Ancho de banda especialmente elevado gracias al 5G y a un potente procesador TC Router de la serie 5000
El TC ROUTER 5004T-5G EU es el primer representante de la familia TC ROUTER con una interfaz de radiotelefonía móvil 5G. Está equipado con una potente plataforma de procesadores y cuatro puertos Gigabit Ethernet para gestionar las altas velocidades de transmisión de datos de 5G (5G NR) y 4G (LTE Advanced Pro).
Además de su uso en redes públicas, también puede configurar redes privadas con el router 5G, de manera que pueda controlar las características y la fiabilidad de la red 5G. Las ventajas de una red privada residen en que su empresa puede rastrear, guardar, analizar, derivar y configurar de forma flexible el tráfico de datos según sus preferencias.
Al ser el equipo más potente de la familia, resulta especialmente adecuado para aplicaciones como la transmisión de vídeo o la transmisión de grandes archivos de firmware o configuración a máquinas y estaciones remotas.
Router 4G universal con interfaz WLAN integrada y puerto Ethernet WAN
Máxima flexibilidad con interfaz WAN y WLAN TC ROUTER de la serie 4000
El TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN, gracias a la interfaz WLAN integrada, puede conectarse a la red sin complicaciones como punto de acceso de los dispositivos cercanos a través de WLAN. Esto hace que no sea necesario un punto de acceso WLAN adicional en el carril DIN. Además, en caso de mantenimiento, se puede utilizar como acceso a Internet la red WLAN separada de la aplicación. Esto significa que ya no tiene que depender de una solución de radiotelefonía móvil para su portátil o smartphone.
El TC Router ofrece versátiles opciones Uplink en el lado WAN. Las diversas opciones de conectividad WAN y la capacidad de doble SIM, gracias a la tarjeta SIM y a la eSIM integrada, hacen que el equipo sea especialmente seguro contra fallos y que su uso resulte flexible.
Con el puerto Ethernet WAN configurable o como cliente WLAN, se pueden utilizar varias posibilidades de conexión para la comunicación remota. En caso de fallo, la conexión de radiotelefonía móvil se encarga de la comunicación y evita que se pierda la conexión con la estación remota. Esto garantiza una alta disponibilidad en aplicaciones de infraestructuras críticas, como estaciones de redes locales, posiciones de conmutación y medición del suministro de energía o bombas y tanques elevados en el abastecimiento de agua.
Router 4G universal con módulo de radiotelefonía móvil global
Conectividad universal con un solo router de radiotelefonía móvil TC ROUTER de la serie 3000
El TC ROUTER 3002T-4G GL combina la cobertura global de frecuencias con las autorizaciones de radio y proveedores locales en un solo código de artículo. Esto hace que el equipo resulte perfecto para operadores internacionales o proyectos transfronterizos.
El router de la serie 3000 también tiene un diseño de coste optimizado para conectar una estación remota por radiotelefonía móvil. Esto lo convierte en un equipo especialmente fácil de usar en aplicaciones en las que el precio es clave.
Las aplicaciones típicas del equipo son las empresas suministradoras de energía o el sector del transporte, por ejemplo, la conexión de semáforos, pórticos de señales, esclusas o sistemas de iluminación para vías navegables y de aviación.
Gestión de equipos centralizada con el TC Router Online-Manager
Gestión de routers de radiotelefonía móvil
TC Router Online Manager (TOM) permite realizar actualizaciones regulares de manera automática en todos los equipos de la familia TC Router de Phoenix Contact.
Las actualizaciones de seguridad, las versiones de firmware actuales y los cambios en la configuración se pueden transmitir a todos los equipos de todo el mundo a modo de implantaciones masivas en los intervalos definidos.
Esta plataforma de gestión basada en web registra además el estado de los equipos; es decir, la conexión online de todos los TC Router durante varios años.
El TC Router Online Manager se puede manejar localmente (on premise) o en la nube (p. ej. Amazon Web Services).
Los mensajes SMS permiten a los técnicos y al sistema de control acceder al proceso
Empleo como pasarela de enlace de SMS y correo electrónico
Además de la comunicación de una instalación remota con la sala de control o la nube, la familia TC Router ofrece otras interfaces.
La interfaz XML amplía sin límites, por ejemplo, las E/S disponibles del router. A través de la interfaz, un sistema de control situado detrás activa los comandos para enviar mensajes por SMS o correo electrónico. Los mensajes SMS entrantes también pueden desencadenar eventos en el sistema de control. El router se convierte así en una pasarela de enlace SMS que resulta atractiva con un volumen de comunicación muy bajo. Además, se puede iniciar una red privada virtual (VPN) con un mensaje SMS.
Los TC Router son también aptos para instalaciones con energía solar
Modo de ahorro de energía
El modo de ahorro de energía de los equipos reduce significativamente el consumo de corriente en el modo de espera. En las estaciones remotas con energía solar, esto permite el funcionamiento sin fallos aunque haya pocas horas de sol.
El modo de ahorro de energía se controla mediante una entrada digital y, en el TC ROUTER serie 4000, además mediante un calendario de conmutación.
Visión general de la familia de productos TC Router
|
|
|
|
|---|---|---|
| TC ROUTER 5004T-5G EU | TC ROUTER 3002T-4G GL | |
| Campo de aplicación | 5G, global | 4G, global |
| VPN | Hasta diez túneles VPN (IPsec u OpenVPN) | Hasta diez túneles VPN (IPsec u OpenVPN) |
| Entradas/salidas | Cuatro entradas digitales y dos salidas digitales | Dos entradas digitales, una salida digital |
| Fallback de radiotelefonía móvil | 4G (LTE Advanced Pro), 3G (HSPA+) | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) |
| Interfaz Ethernet | 4 x Gigabit LAN | 2 x LAN |
| Interfaz Fallback WAN | No | No |
| Interfaz WLAN | No | No |
| Compatibilidad con TC Router Online Manager | Sí | Sí |
| Código de art. | 1439475 | 1632697 |
| Ir a la lista de productos | Ir a la lista de productos |
Visión general de otros TC Router
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| TC ROUTER 4002T-4G EU | TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN | TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN | |
| Campo de aplicación | 4G, Europa | 4G, Europa | 4G, Europa |
| VPN | Ningún límite, limitación mediante recursos de sistema y ancho de banda disponible | Ningún límite, limitación mediante recursos de sistema y ancho de banda disponible | Ningún límite, limitación mediante recursos de sistema y ancho de banda disponible |
| Entradas/salidas | Cuatro entradas digitales y dos salidas digitales | Cuatro entradas digitales y dos salidas digitales | Dos entradas digitales, una salida digital y 1 interfaz RS-232/RS-485 |
| Fallback de radiotelefonía móvil | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) |
| Interfaz Ethernet | 1 x LAN, 1 x WAN o 2 x LAN (configurable) | 1 x LAN, 1 x WAN o 2 x LAN (configurable) | 1 x LAN, 1 x WAN o 2 x LAN (configurable) |
| Interfaz Fallback WAN | Ethernet | Ethernet y WLAN | Ethernet y WLAN |
| Interfaz WLAN | No | Punto de acceso y cliente, wifi IEEE 802.11 a/b/g/n | Punto de acceso y cliente, wifi IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Compatibilidad con TC Router Online Manager | Sí | Sí | Sí |
| Código de artículo | 1234352 | 1234353 | 1234354 |
| Ir a la lista de productos | Ir a la lista de productos | Ir a la lista de productos |