The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Sistema de alimentación comunicativo de 24 V

Proteger y alimentar, pero de forma inteligente: benefíciese de una mayor transparencia de los datos y, por tanto, de una mayor disponibilidad de la planta con nuestro sistema de alimentación de 24 V comunicativo.
Los interruptores para protección de equipos CAPAROC y las fuentes de alimentación QUINT POWER y los SAI forman el sistema de alimentación de 24 V

Transparencia de datos para la máxima disponibilidad de la planta

Los datos son el nuevo oro. En las industrias en las que es necesaria una alta disponibilidad de la planta, el conocimiento de los estados de la instalación y de funcionamiento es indispensable. A partir de los datos de funcionamiento, los estados críticos y las anomalías pueden detectarse, localizarse y solucionarse en una fase temprana, antes de que se produzcan costosas paradas de producción. El nuevo y comunicativo sistema de alimentación de 24 V aumenta la transparencia de datos de toda la instalación y proporciona información sobre todos los datos de funcionamiento y diagnóstico relevantes. Gracias al control funcional preventivo, puede reducir los tiempos de inactividad al mínimo. La solución modular consiste en la fuente de alimentación QUINT POWER comunicativa, el sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC y el QUINT DC UPS inteligente.

Sus ventajas

  • Transmisión de todos los datos de funcionamiento relevantes al sistema de control a través del sistema de protección o del SAI mediante el bus de campo
  • Fácil integración de IO-Link en el sistema de control
  • Transparencia total de los datos de funcionamiento desde la entrada hasta la protección individual
  • Los tiempos de inactividad se reducen al mínimo
Fuentes de alimentación QUINT POWER comunicativas en el carril DIN

Fuentes de alimentación QUINT POWER comunicativas

Fuente de alimentación comunicativa

La fuente de alimentación QUINT POWER comunicativa proporciona una transparencia total de los datos de funcionamiento desde el lado AC hasta el lado DC de 24 V. Puede integrarse o parametrizarse rápida y fácilmente en su entorno de control a través de un bus de campo o IO-Link.

Integración a través del bus de campo:

  • A través de la conexión con el sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC y la interfaz PROFINET integrada
  • Mediante la conexión al SAI DC y la interfaz integrada para EtherNet/IP™, EtherCat, Modbus o PROFINET

Integración mediante IO-Link:

  • Conexión directa al maestro IO-Link

Además, la fuente de alimentación comunicativa permite el control funcional y el mantenimiento preventivos, lo que garantiza la máxima disponibilidad de la planta.

Representación de la transparencia de los datos con cifras

Más transparencia de datos con QUINT POWER

Máxima transparencia de la instalación Amplio Condition Monitoring para una alta disponibilidad de la planta

La fuente de alimentación QUINT POWER comunicativa ofrece una completa consistencia de datos desde el lado de 400 V AC hasta el lado de 24 V DC. Así, los errores pueden detectarse, localizarse y solucionarse a tiempo.

  • Placa de características digital: identificación clara del equipo en la instalación
  • Datos de entrada: primera indicación de la calidad de la red y detección de fallos de fase
  • Datos de salida: monitorización de la corriente y la tensión y detección de anomalías
  • Datos de funcionamiento: monitorización completa del estado, incluida la indicación de la vida útil restante para el mantenimiento preventivo
  • Eventos: detección y localización rápidas de estados críticos del sistema
  • Registro de datos: análisis y optimización permanente de toda la instalación
Fuente de alimentación QUINT POWER y sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC

Fuente de alimentación QUINT POWER y sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC

Fuente de alimentación y sistema de interruptores para protección de equipos La solución inteligente para un sistema de alimentación de 24 V protegido

Combine la fuente de alimentación QUINT POWER con el sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC y benefíciese de las ventajas de la integración del sistema. Una interfaz central para QUINT POWER y CAPAROC permite una integración sencilla y económica de la fuente de alimentación en el protocolo de red del sistema de interruptores para protección de equipos:

  • La interfaz PROFINET permite una total transparencia y acceso a todo el sistema.
  • Un servidor web permite el acceso in situ a los estados de funcionamiento, los mensajes de error y los detalles de configuración de la solución del sistema.

La solución de alimentación ofrece una completa consistencia de datos desde el lado primario hasta los circuitos de consumo protegidos.

Solución de sistema de alimentación ininterrumpida

Solución de sistema de alimentación ininterrumpida

Fuente de alimentación y SAI La solución inteligente para un sistema de alimentación ininterrumpida de 24 V

Combine la fuente de alimentación QUINT POWER con el QUINT DC UPS inteligente y obtenga un sistema de alimentación ininterrumpida de 24 V que proporciona todos los datos de la fuente de alimentación a la batería.

  • El QUINT DC UPS ofrece interfaces y protocolos para diferentes redes industriales.
  • Se suministran los paquetes de software adecuados para los entornos de ingeniería PLCnext, TIA Portal, Studio 5000, TwinCAT.
  • El software POWER MANAGEMENT SUITE puede utilizarse para el control funcional y la configuración de todo el sistema.
Fuente de alimentación QUINT POWER y PLCnext Control

Fuente de alimentación QUINT POWER comunicativa y PLCnext Control

Integración de la fuente de alimentación a través de IO-Link Conexión directa al sistema de control

Si ya hay un maestro IO-Link en su instalación, la fuente de alimentación QUINT POWER puede incluirse fácilmente en el entorno de control gracias a la interfaz IO-Link integrada.

  • Consistencia total de los datos desde el lado primario hasta los circuitos de consumo protegidos: monitorización de energía, identificación de equipos y control de estados
  • Fácil sustitución de equipos de configuración especial, ya que el PLC se encarga de la configuración
  • Acceso a los datos de forma rentable, ya que solo es necesario que un equipo del sistema tenga una interfaz de bus de campo
Nuestros tutoriales
¿Y cómo se configura?

Para ayudarle, hemos creado algunos tutoriales para usted. Puede encontrarlos en el canal de YouTube "Phoenix Contact Technical Support".
Si todavía tiene preguntas, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Ir a los tutoriales
Hombre frente a la pantalla durante la "formación online"