El sistema de seguridad configurable y ampliable individualmente PSRmodular es una solución de seguridad flexible para supervisar su máquina o instalación. El módulo de ampliación sirve para la prolongación de bus local en el sistema PSRmodular. De este modo, pueden integrarse otros módulos de ampliación en el sistema, que se hallan a una distancia concreta respecto a la estación base.
PSR-M-TBUS2-SC
-
Módulo de ampliación
1105097
Módulo de ampliación seguro para la prolongación de bus local, 2 canales de función, interfaz TBUS, hasta SIL 3, categoría 4/PL e, borna de tornillo enchufable, conector TBUS incluido
Detalles de producto
Functional Safety
ID de homologación: Z10029429 0013Rev.02Productos compatibles
Sus ventajas
Solución de seguridad rentable gracias a la alta capacidad de adaptación a las necesidades personales
Puesta en servicio rápida gracias a la configuración sencilla de hardware y software
Periodos de inactividad de las máquinas mínimos gracias a un amplio diagnóstico de fácil comprensión
Ancho reducido de la carcasa de solo 22,6 mm