CBMC E4 24DC/1-4A S-R-C
-
Interruptores de protección de aparatos electrónicos
1103876
Interruptor electrónico multicanal para protección de equipos preconfigurable para proteger cuatro consumidores en 24 V DC en caso de sobrecarga y cortocircuito. Con salida de estado, entrada de reinicio y bloqueo electrónico de las corrientes nominales ajustadas. Para la instalación sobre carriles DIN.
Detalles de producto
Generalidades | |
Observación | Los cortocircuitos fuertes repetidos pueden reducir la integral de fusión del fusible de seguridad integrado. |
Tipo de producto | Interruptores de protección de aparatos, electrónicos |
Familia de productos | CBMC |
Construcción | Módulo para montaje sobre carril, de una pieza |
Número de polos | 1 |
Número de canales | 4 |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | III |
Grado de polución | 2 |
Generalidades | |
Tensión de servicio | 18 V DC ... 30 V DC |
Tensión nominal | 24 V DC |
Corriente asignada IN | máx. 16 A DC (IN+) |
máx. 40 A DC (por cada polo de borne en caso de puenteado de otros equipos mediante IN+) | |
Corriente asignada IN | 1 / 2 / 3 / 4 A DC (ajustable o no modificable por canal de salida) |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV |
Tipo de disparo | E (electrónico) |
Resistencia de recirculación | máx. 35 V DC |
Fusible previo necesario | Solo es necesario si Imáx de la alimentación es > la capacidad de cortocircuito. Elemento de seguridad integrado. |
Capacidad de ruptura en cortocircuito | 300 A |
Rigidez dieléctrica | máx. 35 V DC (Circuito de carga) |
Fusible | electrónico |
Rendimiento | > 99 % |
Corriente de reposo I0 | típ. 25 mA |
Potencia disipada | típ. 0,6 W (sin carga) |
< 4 W (en funcionamiento nominal) | |
Tiempo de inicialización del módulo | 1,6 s |
Tiempo de espera tras la desconexión de un canal | 5 s (en sobrecarga / cortocircuito) |
Tolerancia de medición I | ± 15 % |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 11764705 h (a 25 °C con 21 % de carga) |
5319148 h (a 40 °C con 34,25 % de carga) | |
846023 h (a 60 °C con 100 % de carga) | |
Elemento Fail Safe | 4 A DC (por canal de salida) |
Tipo de conmutación del contacto | sin separación galvánica |
Circuito de carga | |
Tiempo de desconexión | ≤ 10 ms (en caso de cortocircuito > 2,0 x IN) |
1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
Desconexión de subtensión | ≤ 17,8 V DC (activo) |
≥ 18,8 V DC (inactivo) | |
Desconexión de sobretensión | ≥ 30,5 V DC (activo) |
≤ 29,5 V DC (inactivo) | |
Carga máx. capacitiva | 30000 µF (En función del ajuste de corriente y de la corriente de cortocircuito disponible) |
Retardo para conexión | 0,1 s (por canal de salida) |
Reset | |
Rango de tensión de entrada | 7 V DC ... 30 V DC (Reinicio con flanco descendente) |
Absorción de corriente | típ. 0,4 mA (con 24 V DC) |
Longitud de impulso | ≥ 50 ms (High) |
≥ 50 ms (Low) | |
Tensión | < 5 V DC (Estado Low) |
> 8 V DC (Estado High) | |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Salida de estado | |
Tensión de salida | 24 V DC |
Corriente de salida | máx. 0,04 A (Resistente a cortocircuitos) |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Circuito principal IN+ | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 15 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 8 |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Circuito principal IN- | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Circuito principal OUT+ | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Canal LED apagado | apagado (Canal desconectado) |
Canal LED amarillo | encendido (Canal conectado, carga de canal > 80 %) |
parpadea (Modo de programación activado) | |
Canal LED verde | encendido (Canal conectado) |
Canal LED rojo | encendido (Canal desconectado, sobretensión o subtensión activa) |
se ilumina temporalmente (Canal desconectado, fase de enfriamiento de 5 s, desconexión por sobrecarga o cortocircuito) | |
parpadea (Canal desconectado, listo para reconexión, desconexión por sobrecarga o cortocircuito) | |
parpadea dos veces (Canal desconectado, se supera el límite de corriente total de los equipos de 40 A) |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 36 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidad | 98 mm (Con carril de 7,5 mm) |
Material | PC |
PA 6.6 | |
PA 6.3T | |
POM | |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Altitud | ≤ 3000 m hasta 52 °C (s. n. m.) |
≤ 4000 m hasta 46 °C (s. n. m.) | |
Comprobación de humedad | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Choques (en servicio) | 30g (IEC 60068-2-27, prueba Ea) |
Vibración (en servicio) | 10 Hz ... 57,6 Hz (Amplitud ±0,35 mm; según IEC 60068-2-6, prueba Fc) |
57,6 Hz … 150 Hz (Aceleración 5g; según IEC 60068-2-6, prueba Fc) |
Homologación UL | |
Marcado | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
NEC Class 2 according to UL 1310 | |
Prueba de gases nocivos | |
Marcado | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Normas/disposiciones | EN 61000-6-2 |
Observación | CEM - Inmunidad a interferencias para zonas industriales |
Normas/disposiciones | EN 61000-6-3 |
Observación | CEM - Emisión de perturbaciones para entornos domésticos, comerciales e industriales, así como pequeñas empresas |
Normas/disposiciones | EN 60068-2-6 |
Observación | Influencias ambientales - Oscilaciones (sinusoidales) |
Normas/disposiciones | EN 60068-2-27 |
Observación | Influencias ambientales - impactos |
Normas/disposiciones | EN 60068-2-78 |
Observación | Influencias ambientales - Humedad y calor, constante |
Normas/disposiciones | EN 50178 |
Observación | Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con equipamientos electrónicos |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 1103876 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | CLA152 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 140,6 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 123,61 g |
Número de tarifa arancelaria | 85362010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (n.º CAS: No aplicable) |
Productos compatibles
-
EML (10X7)R - Etiqueta 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - Marcado de aparatos 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Fuente de alimentación 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Fuente de alimentación 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Fuente de alimentación 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Fuente de alimentación 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Fuente de alimentación 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Fuente de alimentación 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Fuente de alimentación 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Fuente de alimentación 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Fuente de alimentación 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Fuente de alimentación 2903156
Sus ventajas
Fácil cambio del equipo sin modificar la planificación mediante la construcción compacta y la posibilidad de ajuste individual
Circuitos eléctricos ajustables sin herramientas mediante manejo con un botón de los pulsadores LED de accionamiento
Posibilidad de pedido preconfigurado: para una protección de equipos adaptada exactamente a su instalación
Mayores posibilidades de control y diagnóstico gracias a la salida de estado y la entrada de reset integradas
Protección óptima para cables y sensores así como circuitos eléctricos NEC de clase 2 mediante una protección por fusible de salida interna adicional
Protección fiable frente a la modificación por descuido de los valores de corriente gracias al bloqueo electrónico
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg