mGuard Secure Cloud MGuard Secure Cloud ofrece una solución de mantenimiento remoto altamente segura y llave en mano. Esto le permite conectarse de forma rápida y segura a máquinas e instalaciones remotas, reduciendo así las costosas y lentas visitas in situ.

Empleado de asistencia técnica durante el mantenimiento remoto a través de una tablet

Sus ventajas

  • Muy segura: comunicación cifrada mediante VPN
  • Fácil de usar: configuración sencilla gracias a los asistentes de configuración
  • Compatible: funciona con routers de seguridad mGuard, Cloud Clients, routers TC y PLCnext Control
  • Flexible: compatible con ordenadores con Windows, macOS y Linux, así como con dispositivos móviles como Apple iPad, iPhone y dispositivos Android
  • Fiable: funcionamiento en todo el mundo en centros de datos de alta disponibilidad
Tablet para la conexión a mGuard Secure Cloud

Servicio remoto seguro: sencillo y flexible a través de la nube

Mantenimiento remoto basado en la nube Sencillo – seguro – fiable

mGuard Secure Cloud le ofrece una solución completa llave en mano y eficaz para el mantenimiento remoto. Mediante una sencilla interfaz web, podrá conectarse rápidamente y con seguridad a máquinas, PC industriales y sistemas de control.

Gracias a las conexiones VPN, el personal de asistencia técnica puede acceder a los equipos desde cualquier lugar del mundo y realizar tareas de mantenimiento sin necesidad de estar in situ.

Ventaja: ahorra tiempo y dinero y aumenta la eficacia de los procesos de mantenimiento.

Visión general de la estructura de mantenimiento remoto Interacción de todos los componentes

El personal de asistencia técnica utiliza un cliente de software OpenVPN gratuito en el ordenador de servicio o la tablet y conecta la estación de trabajo a la nube.

Las máquinas están equipadas con routers de mantenimiento remoto industriales o un PLCnext Control y establecen cuándo es necesaria una conexión VPN a mGuard Secure Cloud. La estructura de las conexiones VPN se puede controlar localmente mediante hardware (p. ej., conmutador de llave) o con el software del explotador de la instalación.

Las máquinas e instalaciones remotas pueden conectarse a través de todas las tecnologías modernas, como 5G, 4G, fibra de vidrio, etc.

Topología Principio de funcionamiento de mGuard Secure Cloud

Principio de funcionamiento de mGuard Secure Cloud

Resumen de las características técnicas Ecosistema innovador, seguro y de alto rendimiento

Nuestra probada tecnología en la nube le permite proporcionar un servicio remoto seguro y fiable a sus máquinas e instalaciones las 24 horas del día, en cualquier lugar del mundo.

Características técnicas de mGuard Secure Cloud
China VPN+

Conexiones seguras y autorizadas oficialmente

China VPN+ Conexiones VPN cifradas con China

MGuard Secure Cloud ofrece una solución autorizada oficialmente para conexiones VPN a China con un 99 % de disponibilidad, ofrecida como servicio de tarifa plana.

La solución China VPN+ permite una comunicación altamente segura y cifrada con conexiones VPN mGuard a través de la red troncal del proveedor. Los datos se transmiten cifrados de extremo a extremo por la ' 'Chinese National Network-Security' sin comprometer la seguridad ni la integridad de los datos.

Ventaja: proporcionamos una solución de acceso remoto a sus máquinas e instalaciones de confianza y aprobada conforme a la normativa en China.

Visión general de las suscripciones a servicios en la nube

Flexibilidad total con las suscripciones a servicios en la nube

Opciones que pueden reservarse De la gratuidad a la escalabilidad

La versión básica de mGuard Secure Cloud con dos conexiones de servicio y 8 GB de volumen de datos está disponible de forma gratuita.

Puede reservar anualmente opciones adicionales que se adapten a su concepto de asistencia personalizado, p. ej.:

  • Remote Access+: 1 conexión de servicio adicional con un volumen de transferencia mensual de 4 GB
  • China VPN+: conexiones seguras y autorizadas oficialmente
  • Tráfico+ 1000: 1 TB de tráfico adicional por cliente
  • Tráfico+ 100: 100 GB de tráfico adicional por cliente
  • Tráfico+ 10: 10 GB de tráfico adicional por cliente
  • Support+: contacto por correo electrónico y teléfono en horario de oficina

Ventaja: tendrá total flexibilidad y ahorrará el esfuerzo de mantener y actualizar sus sistemas. Esto le permite invertir sus recursos en su negocio principal.

Nube pública frente a nube privada
Whitepaper

¿Nube pública o nube privada? ¿Qué solución se adapta mejor a mi empresa?

En este Whitepaper, comparamos ambos modelos de nube y ofrecemos una recomendación sobre qué opción es recomendable en términos de seguridad, accesibilidad y costes.

Descargarlo ahora gratuitamente
Tablet para mGuard Secure Cloud