The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Conectores industriales para el uso en trenes

Conectores industriales para el intercambio de vagones

Las carcasas HEAVYCON HPR y ADVANCE son especialmente adecuadas para el uso en exteriores en el vehículo ferroviario. Gracias al diseño robusto con el índice de protección IP68/IP69K, protegen los insertos de contactos de polos fijos o modulares incorporados. Los conectores cumplen los elevados requisitos de la industria ferroviaria. Estos se encargan de una conexión permanente y sin fallos de los cables eléctricos y las transmisiones de datos tanto en aplicaciones interiores como en intercambios de vagones.

Cables M12 para el uso en trenes

Cables M12 recubiertos por extrusión para material rodante

La serie M12 RAIL de Phoenix Contact incluye el cableado de sensores/actuadores en codificación A, el cableado Ethernet y PROFINET en versión con codificación D de 4 polos y cables con codificación X para velocidades de transmisión de datos elevadas (10 GBit/s). Estos materiales cumplen los requisitos de protección contra incendios de la norma DIN EN 45545-2 y de este modo pueden utilizarse sin problemas en el vehículo ferroviario.

M12 PUSH-PULL para trenes

M12 PUSH-PULL para la tecnología de ferrocarriles

Los conectores M12 con tecnología Push-Pull se enclavan de forma sencilla y segura con un clic. Gracias al bloqueo rápido, los conectores son especialmente adecuados para aplicaciones en vehículos ferroviarios, en las que se producen altas cargas por choques y vibraciones. El resorte especial ofrece una conexión de pantalla fiable de 360º, incluso bajo tensión mecánica extrema.

Conectores confeccionables para el uso en trenes

Conectores confeccionables con protección CEM

Cableado rápido in situ de distintas longitudes de cable: nuestros conectores confeccionables con conexión Push-Lock, conexión por corte de aislante (IDC) QUICKON o conexión crimpada han sido verificados y son adecuados para la industria ferroviaria. Todos los conectores están disponibles en versión apantallada. En el ámbito del material rodante con elevadas cargas CEM este es un criterio importante.