Sistemas de control para tareas de diagnóstico y mantenimiento

Sistemas de control para tareas de diagnóstico y mantenimiento

Para que el ordenador del sistema de enclavamiento relevante para la seguridad siga siendo independiente y no se cargue con tareas adicionales, para las tareas de diagnóstico y mantenimiento suelen utilizarse sistemas de control y módulos de E/S no seguros separados. Para estos hay toda una serie de elevados requisitos: entre ellos, una alta disponibilidad y resistencia CEM. Además de esto, pueden ser necesarios un rango de temperatura ampliado y placas de circuito impreso pintadas, en caso de que los componentes se utilicen en cajas de control en exteriores. El sistema de E/S Axioline resulta muy adecuado en este caso. Este cumple los elevados requisitos CEM y medioambientales. Los sistemas de control de la familia PLCnext Control se basan en una plataforma abierta y por tanto pueden programarse tanto en IEC 61131-3 como en un lenguaje de alto nivel.

Switch para la industria ferroviaria

Switches para Ethernet industrial

La interconexión de los sistemas de control utilizados para fines de diagnóstico y mantenimiento se realiza mediante redes de datos propia, que son operadas por separado por la infraestructura de comunicación. Para la disponibilidad, CEM y las condiciones ambientales se aplican requisitos comparables a los de la tecnología de control. Tanto si se trata de switches gestionados como no gestionados con conexión de fibra óptica o cobre – tenemos la solución adecuada.

Router de seguridad mGuard

Tecnología mGuard Seguridad para la red

Debido a la creciente interconexión de sistemas de control y automatización a Internet, las redes cada vez están más expuestas a ataques cibernéticos. Por este motivo, los requisitos de seguridad cada vez son más importantes. Con nuestra tecnología mGuard, le ofrecemos una solución de seguridad que podrá integrar sin problemas en sus sistemas. El pilar de nuestro sistema son nuestros routers de seguridad mGuard. Estos ofrecen funciones de cortafuegos especiales. Con mGuard Secure Cloud obtendrá además un sistema que permite un mantenimiento remoto sencillo y seguro.

Convertidores de medios de fibra óptica

Convertidores de medios de fibra óptica

La tecnología de fibra óptica resulta muy adecuada para la comunicación en la señalización, puesto que garantiza una distancia de transmisión máxima con al mismo tiempo velocidades de transmisión de datos elevadas. Para integrar sus interfaces conectadas por cable de cobre en redes de datos de cables de fibra óptica, solo tiene que utilizar nuestros convertidores de medios de fibra óptica. Para la supervisión utilice un contacto de conmutación flotante que comunique una calidad de transmisión óptica reducida.