The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Tecnología de conexión para el edificio de viviendas

COMPLETE line ofrece distintas soluciones para conexiones eficientes en la instalación en edificios. Desde la alimentación y el cableado de salida hasta el cableado de cuartos húmedas y exteriores. Todos los productos destacan por una instalación sencilla, accesorios estandarizados y un diseño uniforme.

Diseño de soluciones de conexión para edificios de viviendas
Alimentación
Los módulos de ramificación de la serie UDB... son adecuados para una toma de tensión simple de conductores de alimentación principal de hasta 35 mm².
Más información
Distribución de potencial
Los bloques PTVFIX ofrecen una conexión push-in lateral para tramos de cableado directos, combinada con las ventajas de los probados bloques de distribución PTFIX para una distribución de corriente de carga y control flexible y económica.
Más información
Distribución de potencial
Cableado de salida
CLIPLINE complete ofrece numerosas opciones para el cableado de salida. Las bornas de instalación KNX son especialmente adecuadas para esta tarea.
Más información
Cableado de salida
Cableado antihumedad y para exteriores
El cableado en recintos húmedos o al aire libre plantea exigencias especiales en cuanto al índice de protección de la instalación. Para ello, varios sistemas de instalación de la gama COMPLETE line ofrecen un índice de protección IP68.
Más información
Cableado antihumedad y para exteriores
Conectores para fotovoltaica
Los conectores SUNCLIX se adaptan a muchas instalaciones fotovoltaicas, así como a la caja de strings. De este modo, permiten una conexión rápida y sin errores de la instalación fotovoltaica.
Más información
Conectores para fotovoltaica
Suministro, protección y monitorización
COMPLETE line le ofrece soluciones integrales para el suministro, la protección y la monitorización de su instalación eléctrica en el edificio de viviendas.
Más información
Suministro, protección y monitorización

En la alimentación, toda la carga del edificio pasa por unas pocas bornas. Esto plantea requisitos especiales a la gestión térmica. Al mismo tiempo, dependiendo de la situación de montaje, solo hay un espacio limitado para la alimentación. Por tanto, las soluciones utilizadas deben adaptarse de forma personalizada al espacio disponible. Los módulos de ramificación de cable principal modulares UDB ... pueden adaptarse tanto al espacio de construcción disponible como a las diferentes estructuras de la red de alimentación.
El uso eficiente del espacio también desempeña un papel importante en la distribución de potencial. A menudo surgen problemas de espacio, sobre todo en el caso de las reconversiones y los reequipamientos. Los bloques de distribución PTFIX ofrecen aquí una solución flexible y escalable con diferentes números de polos y tipos de montaje. Los nuevos bloques PTVFIX también permiten un cableado que ahorra mucho espacio gracias a la conexión de conductores lateral.

El cableado de derivación KNX en la alimentación principal es un requisito previo para la automatización de edificios. Las bornas de instalación KNX de la cartera COMPLETE line permiten organizar y rotular de forma comprensible las numerosas derivaciones de la alimentación principal, – por supuesto, de acuerdo con la norma EIB, el "Bus de instalación europeo". La cartera PTFIX ofrece bloques KNX preconfeccionados en varias configuraciones.

Fuera de la caja de control, la instalación requiere un mayor índice de protección, incluso IP68, dependiendo de la ubicación. El cableado correspondiente de las cajas de derivación convencionales requiere mucho tiempo y es muy costoso. Los sistemas de instalación IP68 ofrecen una alternativa gracias a su montaje rápido, sencillo y económico. Los sistemas enchufables permiten sustituir los consumidores con un tiempo de inactividad mínimo en caso de mantenimiento o reparación. COMPLETE line ofrece aquí, entre otros, la serie PRC con conexión por tornillo probada hasta 6 mm², el sistema QPD con conexión por corte de aislante y la serie IPD con cómoda conexión por resorte.

En el ámbito de las conexiones fotovoltaicas, existen requisitos especiales para el cable DC. Los conectores SUNCLIX se adaptan a muchas instalaciones fotovoltaicas en el lado DC, así como a la cajas de strings. Permiten una conexión rápida y sin errores de la instalación fotovoltaica.

Instalación eléctrica y electrónica
Productos para su trabajo diario en el ámbito de la instalación eléctrica

Nuestra amplia gama para la instalación eléctrica le respaldará con éxito en muchas de sus tareas. Desde el cableado hasta la protección contra sobretensiones y las herramientas adecuadas: con nuestros productos duraderos y soluciones innovadoras, garantizamos una mayor eficiencia en las instalaciones eléctricas.

Descubra ahora todos los productos
Un instalador en el armario de control con una tenaza de crimpado en la mano