The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Adaptación de señales en la industria de procesos

En la industria de procesos, es vital garantizar un funcionamiento estable y sin errores de los procesos complejos. Por eso, es especialmente importante la transmisión sin interferencias de las señales del campo al sistema de control. COMPLETE line ofrece para estas tareas productos probados y fiables, que funcionan con una gran precisión y seguridad.

Mapa de imágenes interactivo: Aplicaciones para la adaptación de señal en la industria de procesos
Cableado del sistema para acondicionadores de señal con conexión de bus y de red
Con las pasarelas de enlace fácilmente enchufables podrá integrar, ahorrando espacio, cualquier acondicionador de señal MINI Analog Pro con la salida de corriente o digital en su red. Para ello, no precisa ninguna tarjeta de entrada específica para señales.
Más información
Cableado del sistema para acondicionadores de señal con conexión de bus y de red
Procesamiento de señales
MINI Analog Pro es la primera línea de acondicionadores de señal de 6 mm con tecnología de conexión enchufable. Gracias a sus puntos de embornaje bien visibles y fácilmente accesibles, así como a la posibilidad de medir la corriente sin interrumpir el funcionamiento, el trabajo resulta más sencillo.
Más información
Procesamiento de señales
Multiplexoros HART
Multiplexor HART para la configuración y el diagnóstico en línea de equipos de campo aptos para HART, así como la documentación constante de variables de proceso y estados mediante un PC o un sistema de gestión, para el montaje en NS 35/7,5 o NS 32
Más información
Multiplexoros HART
Conexión
COMPLETE line ofrece una gran selección de bornas para carril diferentes para la conexión de distintas aplicaciones en el armario de control. Todos los productos destacan por una instalación sencilla, accesorios estandarizados y un diseño uniforme.
Más información
Conexión
Adaptación de señales
MINI Analog Pro es la primera línea de acondicionadores de señal de 6 mm con tecnología de conexión enchufable. MACX Analog ofrece funciones adicionales para los requisitos Ex i (seguridad intrínseca) y SIL (nivel de integridad de seguridad).
Más información
Adaptación de señales
Termination Carrier
Plug & Play: el Termination Carrier le ayuda a conectar rápidamente y sin errores equipos para carril MACX Analog en tarjetas de entrada y salida de sistemas de automatización mediante el cableado del sistema VARIOFACE preconfeccionado.
Más información
Termination Carrier
Cableado del sistema para E/S universales
El cableado del sistema VARIOFACE es un concepto de cableado diseñado especialmente para el acoplamiento en componentes de E/S de múltiples equipos de automatización.
Más información
Cableado del sistema para E/S universales
Elemento básico para la maniobra de señales
Marshalling E/S VIP es una solución independiente del sistema de control, compuesta por un elemento básico y accesorios de entrada y salida enchufables (IOA) con diferentes funciones eléctricas.
Más información
Elemento básico para la maniobra de señales
IOA enchufables para la maniobra de señales
Marshalling E/S VIP es una solución independiente del sistema de control, compuesta por un elemento básico y accesorios de entrada y salida enchufables (IOA) con diferentes funciones eléctricas.
Más información
IOA enchufables para la maniobra de señales
Cableado del sistema para el sistema de relés PLC
La combinación del sistema de relés PLC-INTERFACE y el cableado del sistema adecuado consigue una conexión enchufable rápida del sistema de control y del relé.
Más información
Cableado del sistema para el sistema de relés PLC
Relés lógicos
El sistema de relés PLC-INTERFACE es la interfaz de alto rendimiento entre el sistema de control y la periferia de la instalación. Con PLC-INTERFACE dispondrá de una amplia gama de relés enchufables muy compactos y de relés de estado sólido.
Más información
Relés lógicos
Control
COMPLETE line ofrece una amplia gama de soluciones eficaces para el mantenimiento, el reequipamiento y la reconversión de aplicaciones en la industria de procesos, así como para el desarrollo de nuevas instalaciones preparadas para el futuro.
Más información
Control
Comunicación segura
COMPLETE line ofrece tecnología de comunicación industrial para aplicaciones fiables y seguras en la industria de procesos.
Más información
Comunicación segura
Serie de vídeos
Seguridad funcional en la industria de procesos

¿Qué significa HAZOP y qué es una función Interlock? Manuel Ungermann, director de productos de seguridad de Phoenix Contact, explica los términos, las cuestiones y los productos relacionados con la conexión y la desconexión seguras en sistemas de ingeniería de procesos.

Ver ahora
Seguridad funcional en la industria de procesos