The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Conexión a la microrred DC La expansión de las microrredes DC en la industria es clave para la transición energética. Confíe en una tecnología de conexión segura y fiable en su red DC.

Robot en una gran máquina con cinta transportadora

Innovadora tecnología de conexión en redes DC

En una microrred DC, la corriente no oscila, al contrario que en una red de corriente alterna. Por lo tanto, la carga eléctrica en corriente continua solo fluye en una dirección y no hay cruces por cero. En determinadas condiciones, esto puede provocar arcos eléctricos en las microrredes DC, que son difíciles de extinguir. En el campo de la tecnología de conexión, esto se traduce en requisitos especiales en algunas áreas de aplicación.

Instalación de producción con robots y armarios de control

Transmisión eficiente de energía y señales Innovador cableado del armario de control y de campo

La tecnología de conexión es fundamental para la generación, el almacenamiento y la distribución de energía en las microrredes DC y es necesaria para un sistema integral. Nuestra amplia gama de soluciones para el cableado de campo y de armarios de control es apta tanto para corriente continua como alterna. Las bornas para carril, los bloques de distribución, los conectores, así como los cables y líneas con innovadoras tecnologías de conexión y bloqueo sin herramientas le ofrecen un manejo extremadamente sencillo y ahorran tiempo y costes durante la instalación.

Conector ArcZero en una instalación de pruebas en la producción de automóviles

Evite con seguridad los arcos eléctricos Requisitos especiales en microrredes DC

En las microrredes DC pueden producirse peligrosos arcos eléctricos durante los procesos de conmutación y desconexión. Esto puede dañar los contactos y las carcasas y, en el peor de los casos, suponer un riesgo para el operador. Por lo tanto, es esencial garantizar la prevención de los arcos eléctricos, especialmente cuando las máquinas y las instalaciones son accesibles al público. A ello contribuye el nuevo conector ArcZero, que extingue activamente el arco eléctrico mediante un circuito electrónico directamente en el conector. Esto no solo garantiza una mayor seguridad, sino que también simplifica la manipulación durante la instalación y el mantenimiento. Si es necesario realizar tareas de mantenimiento, basta con sustituir el equipo bajo carga.

Vista de un acumulador de baterías en el que hay una persona de pie

Cableado flexible y de alto rendimiento Interfaces modulares con conectores industriales

Para la transmisión y el almacenamiento de energías renovables, aumenta la demanda de conectores con corrientes nominales a partir de 40 A. En los sistemas de acumuladores de baterías, los dispositivos enchufables CEE clásicos se sustituyen cada vez más por conectores industriales HEAVYCON. La menor resistencia de contacto reduce la potencia disipada y ahorra costes de electricidad. Gracias a la combinación de distintos medios de transmisión en una carcasa, HEAVYCON modular ofrece además una interfaz muy compacta. La Push-in Technology proporciona una conexión de cables segura y sin herramientas.

Sistema de instalación QPD con tecnología de conexión rápida

Diseño flexible de la distribución de energía Conexión fija gracias a los conectores para instalaciones desbloqueables con herramienta

Con nuestros sistemas de instalación QPD y PRC, puede diseñar su distribución de energía sin esfuerzo y de forma flexible. En función de la aplicación, puede elegir entre una sencilla conexión de cables, una cómoda distribución de energía o una compacta conexión de equipos. Las carcasas robustas y los altos índices de protección hasta IP69K permiten una transmisión de potencia segura. Las variantes de conectores con bloqueo desbloqueable con herramienta también le ofrecen seguridad contra la desconexión involuntaria de las conexiones enchufables.

Productos y soluciones para una red DC segura


Personas observando un producto recién desarrollado

Investigación y desarrollo Nos caracteriza la fuerza innovadora y la seguridad de futuro

El uso de microrredes DC en la industria aún está en sus inicios. Por eso, los obstáculos técnicos y la falta de normas siguen planteando dificultades a algunos de nuestros clientes. Para contrarrestar esta situación e impulsar la expansión de las microrredes DC, Phoenix Contact participa desde hace años en proyectos de investigación y comités internacionales como ODCA, Shift2DC y HybSchaDC sobre el tema de la corriente continua e invierte mucho en el desarrollo de sus propios productos.

Contacto

Construyamos juntos un futuro más sostenible ampliando las redes de corriente continua

Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Estaremos encantados de ayudarle en la implementación de su red DC y asesorarle sobre productos y soluciones.