Soluciones de marcado para la industria minera Soluciones de rotulación versátiles para ámbitos de aplicación con condiciones ambientales extremas

Una persona en una mina acciona los pulsadores rotulados de una caja de conexiones

Las condiciones ambientales extremas en el campo de la minería exigen el máximo de las personas y las máquinas. Una rotulación clara y resistente le ofrece en este entorno orientación y seguridad. La resistencia fiable bajo cargas elevadas es un requisito básico para las rotulaciones en este ámbito. Phoenix Contact ofrece soluciones de rotulación personalizadas y de alta calidad para la industria minera.

Productos para marcado y rotulación


Materiales de marcado

Materiales de marcado

MARKING system ofrece una amplia gama de materiales para el marcado de bornas, conductores, cables, equipos e instalaciones. Permite, por ejemplo, la rotulación personalizada y universal de los armarios de control empleados en la minería.

Software de rotulación

Software de rotulación

El software PROJECT complete le ofrece numerosas posibilidades para diseñar sus rotulaciones de forma individual. Además, controla todos los sistemas de impresión de Phoenix Contact. Esto permite crear datos de impresión de forma extremadamente sencilla.

Máquina láser

Máquina láser

La TOPMARK NEO es una solución versátil y potente para crear marcados para la minería. La máquina láser compacta rotula materiales de plástico y metal con grabado, carbonización o calentamiento.

Identificación industrial

Identificación industrial para la minería

En la industria minera, los requisitos de marcado del entorno y los componentes son muy variados. Con la gama de productos MARKING system de Phoenix Contact tiene a su disposición una gran variedad de materiales y sistemas de rotulación para cualquier necesidad.

Materiales robustos para rotulaciones duraderas Las rotulaciones de acero inoxidable y aluminio destacan por su excelente resistencia en condiciones ambientales extremas, así como a sustancias químicas y efectos mecánicos. Esto permite hacer frente a las elevadas cargas de la minería. Podrá marcar los componentes de forma duradera y estandarizada con los elementos de materiales robustos remachados en las instalaciones o sujetos con sujetacables a las tuberías.

Además, tiene a su disposición numerosos marcadores de plástico para aplicaciones especiales, que destacan, por ejemplo, por su resistencia a los rayos ultravioleta, al calor o a las vibraciones.