Módulos lógicos y de relés para la instalación eléctrica Manejo sencillo, conmutación y control fiables de señales digitales y analógicas – esto es lo que ofrece nuestro sistema de relés lógicos PLC logic.

Un electricista inserta un sistema de relés en el armario de control

Conmute y controle las señales de E/S con un sistema muy compacto y flexible. Para ello, combine los relés enchufables de la familia PLC-INTERFACE con el módulo lógico programable PLC logic para crear su solución personalizada para pequeñas tareas de automatización.

  • Combinación flexible gracias al equipamiento de canales personalizado, ya sea como entrada o salida o bien como módulo de relé o analógico
  • Alta disponibilidad y rápida sustitución de relés gracias a los elementos de conmutación enchufables
  • Integración sencilla y segura en sistemas de automatización de orden superior con interconexión a través de Modbus/RTU RS-485
  • Acceso descentralizado a los datos de proceso gracias a la gestión basada en web

PLC logic: el sistema de relés lógicos flexible Control muy compacto de señales digitales y analógicas

  • Combinable de forma flexible: diseño modular con módulos de relé y analógicos
  • Fácil realización de proyectos mediante software intuitivo
  • Interconexión sencilla gracias a Modbus/RTU a través de RS-485
  • La funcionalidad de control descentralizada se mantiene incluso si falla la comunicación

PLC-INTERFACE: sistema de relés muy compacto Los módulos de relé, estrechos y potentes, constituyen la base fiable del sistema de relés lógicos

  • Con relé de estado sólido y electromecánico enchufable
  • Fácil manejo y amplio programa de accesorios
  • Interconexión sencilla gracias a Modbus/RTU a través de RS-485
  • Variantes de relés para cada aplicación y función específica, como accionamiento manual y funciones de seguridad